Cellule de soudage à l’arc sous protection gazeuse dans les ateliers de la société d’aide à la vie
Les ateliers de la société Lebenshilfe Limburg GmbH misent sur des cellules de soudage de KUKA Industries
La tâche

La solution
Pour les travaux sur commande, KUKA Industries a conçu un module de soudage compact basé sur un robot industriel à six axes avec cinématique articulée et l’appareil portatif de programmation innovant sous forme de tablette. Le programmeur ne travaille plus que sur une interface, sans éléments de commande mécanique ou électriques. « Le nouveau robot à bras coudé est plus compact et plus agile que son prédécesseur. Une source de soudage avec avance de fil externe est bridée au poignet du robot.
À son poste de travail de l’atelier Lebenshilfe, le module de soudage est utilisé pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse. La particularité de ce procédé est que le métal liquéfié au point de soudage est protégé contre l’oxydation par l’amenée de gaz précis.
Le défi que ces cellules doivent relever est :
- un maximum de flexibilité
- pour un espace de montage minimum
- une programmation des plus simples
- en association avec des applications innovantes

Nous voulons suivre l’avancée de la technologie. Pour nous en tant qu’utilisateurs, il est important que les interfaces soient adaptées au même titre que leur utilisation.