Los robots de KUKA revolucionan la construcción naval: MAMBO es el primer barco hecho a partir de una impresora 3D
Notablemente azul y ligero: esas son las características de MAMBO, el primer barco con material de fibras de vidrio que se ha fabricado con los robots KR QUANTEC mediante la impresión 3D. Así, la empresa emergente italiana Moi Composites establece nuevos estándares en la construcción naval, para ser única.
17 de diciembre de 2020

Impresión en 3D automatizada en la construcción naval

El barco de fibra de vidrio coge forma con la ayuda de KUKA
En MAMBO todas las piezas están hechas de fibra de vidrio, impresas en 3D usando la "Continuous Fiber Manufacturing" (CFM) patentada por Moi Composites. Este novedoso proceso de impresión en 3D comienza como un modelo tridimensional que se procesa mediante un software y se realiza con robots como el KR QUANTEC. El KR QUANTEC puede procesar fibras continuas impregnadas con resina termoestable.
Por un lado, la CFM ayuda a ahorrar peso innecesario. Por otro lado, se puede imprimir un núcleo que hace que el barco sea más estable. Y la tecnología ofrece más ventajas: Endurecimiento en tiempo real sin necesidad de formas específicas. Esto reduce los costes así como el umbral de rentabilidad para las empresas, incluso con lotes pequeños, que pueden incluso diferir unos de otros.

Hemos impreso un barco en 3D para dar a todos la oportunidad de experimentar el mar de forma individual. Moi amplía las posibilidades de diseño creando un barco único acorde a los deseos del propietario.