El producto más sensible bajo control: robots Delta para el sector primario
Fabricado completamente en acero inoxidable, máxima capacidad de limpieza y alta velocidad: Esto es lo que ofrece el KR DELTA en la versión Hygienic Machine. Gracias a su carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, las sustancias ácidas y alcalinas o el agua caliente no le afectan. La carcasa confiere el grado de protección IP 67 a todo el robot y el IP 69K al eje 4. El brazo paralelo del robot, protegido contra el polvo y la humedad, puede limpiarse con un limpiador de alta presión de hasta 100 kPA. La estructura DELTA está diseñada de acuerdo con las normas alimentarias alemanas LFGB, estadounidenses FDA y EHEDG. Más información sobre los robots DELTA en Hygienic Design