Seleccione tu localización:

País

Realidad aumentada para una puesta en servicio más sencilla de los nuevos robots

El nuevo software KUKA.MixedReality visualiza el entorno de las celdas robóticas en directo en el smartphone. De este modo, ayuda a una puesta en servicio rápida, segura e intuitiva del robot. Las herramientas y las geometrías de interferencia se muestran en directo en el dispositivo móvil a través de una aplicación. De este modo, los usuarios detectan con antelación los posibles peligros y pueden eliminarlos incluso antes de que el robot empiece a trabajar.

29 de enero de 2024


La puesta en servicio intuitiva es posible gracias al uso de realidad aumentada (RA). Conecta el mundo real con el mundo virtual y, de este modo, enriquece el entorno de la célula de robot con información digital de forma clara y sencilla. Esto no sólo acelera la instalación, sino que también hace que trabajar con el robot sea más seguro, ya que los errores pueden reconocerse y rectificarse rápidamente.
El software puede utilizarse para simular el movimiento de un robot con una garra virtual, por ejemplo. Si se reconocen las posibles colisiones en el entorno de la RA, pueden evitarse en una fase temprana en el entorno real, de modo que ni el robot ni la garra sufran daños. KUKA.MixedReality consta de la aplicación KUKA.MixedReality Assistant y el paquete de tecnología adicional KUKA.MixedReality Safe, que se instala en la unidad de control del robot.
KUKA.MixedReality apoya la puesta en servicio de su robot de forma rápida, segura e ilustrativa.

Instalación rápida, con una aplicación gratuita y poco hardware

KUKA.MixedReality se puede configurar y manejar fácilmente: los usuarios instalan la aplicación gratuita KUKA.MixedReality Assistant en su smartphone o tablet a través de la Apple App Store o de la Google Play Store. Toda la información relevante del robot se envía a través de un router o punto de acceso (no es un producto de KUKA) vía WLAN directamente desde el robot al dispositivo móvil final, donde se muestra visualmente. No es necesario hardware adicional, como por ejemplo gafas de RA, pero sí la instalación del paquete de tecnología KUKA.MixedReality Safe como fuente de datos en la unidad de control del robot. Para poder utilizar las funciones Safe, también debe estar instalado uno de los paquetes de tecnología KUKA.SafeOperation en la unidad de control.
Para utilizar KUKA.MixedReality, los usuarios necesitan la aplicación gratuita y un paquete de tecnología en la unidad de control del robot.

Posibilidades de representación gráfica con KUKA.MixedReality

La aplicación KUKA.MixedReality Assistant muestra todas las variables relevantes de forma gráfica y en tiempo real: zonas de supervisión cartesianas o vulneradas, herramientas y bolas de herramientas orientadas a la seguridad. También es posible visualizar los parámetros de configuración correspondientes de las zonas o herramientas. Los interesados ya pueden descargar y probar gratuitamente la aplicación. Con el modo demo integrado, también se pueden probar las funciones sin un robot real.

Realidad aumentada como oportunidad para la robótica y la automatización

«La realidad aumentada o mixta es un tema de futuro que también ofrece oportunidades prometedoras en la robótica», afirma Roland Ritter, Portfolio Manager Simulation de KUKA. «Con KUKA.MixedReality aumentamos la facilidad de uso y la seguridad en la instalación de nuestros robots. Esto beneficia a los clientes de todos los niveles de experiencia en el ámbito de la automatización».
KUKA.MixedReality puede ser utilizado tanto por clientes con experiencia en robótica como por quienes se están iniciando en la automatización. 

Más información sobre KUKA.MixedReality

Puede solicitar fácilmente el paquete de tecnología para la aplicación a través de my.KUKA Marketplace. Conozca las ventajas de KUKA.MixedReality.