Ein Kraftpaket muss nicht schwer sein
Unser KR FORTEC mit einer Traglast von 420 kg beweist es: Das aktuelle Modell ist rund 800 kg und damit 30 % leichter als sein Vorgänger. Dies verbessert die Energieeffizienz erheblich, da weniger Gewicht weniger Energieaufwand im Betrieb bedeutet – und das über die gesamte Lebensdauer des Roboters. Dank der besonders energieeffizienten Antriebs- und Steuerungstechnik führt das geringe Gewicht zu einem bis zu 35 % geringeren Energieverbrauch. Zudem schont der reduzierte Materialeinsatz wertvolle Ressourcen und senkt die CO₂-Emissionen im Herstellungsprozess deutlich.