KUKA ready2_fasten_micro für robotergestützte Montage von Mini-Schrauben
Mit ready2_fasten_micro bietet KUKA Herstellern von Kleinteilen und filigranen Produkten eine Lösung für die robotergestützte Montage von Mini-Schrauben. Das leicht zu integrierenden Komplettpaket besteht aus einem KUKA KR 3 AGILUS Roboter, der Steuerung KR C4 compact, dem KUKA smartPAD sowie einer Applikationssoftware. Das Automatisierungspaket zur Mikroschrauben-Montage spielt seine Stärken insbesondere in der Elektronikbranche aus, wo zu produzierende Teile häufig immer kleiner werden. Hier ist KUKA ready2_fasten_micro die richtige Antwort für die robotergestützte Montage von Mini-Schrauben.