Wenn Roboter Kunst schaffen
Vom Einzelstück zum industrie-tauglichen Designobjekt
12. Dezember 2013
Die Kunstobjekte des anerkannten israelischen Industrie-Designers und Künstlers Yaron Elyasi können jetzt von einem KUKA Roboter gefertigt werden: Aus einem Unikat werden industrie-taugliche Designstücke. Für Elyasi wird ein Traum wahr: „Die roboterbasierte Automatisierung ermöglicht eine einheitliche Produktion mehrerer Werkstücke, wo früher durch die manuelle Herstellung nur Einzelstücke erhältlich waren.“
Nicht nur das: Der Kunde kann die Gestaltung der Objekte entsprechend seiner Vorstellungen beeinflussen, die dann seine Handschrift tragen und dennoch akkurat gefertigt wurden. Zu sehen war diese neuartige Kunstproduktion erstmals am Stand der KUKA Roboter GmbH auf der K 2013 in Düsseldorf, die kürzlich zu Ende ging.
Die hier eingesetzten flexiblen 6-Achs-Roboter der KUKA KR AGILUS Serie sind kompakt und damit platzsparend; sie gehören gleichzeitig zu den zuverlässigsten und schnellsten ihrer Klasse – und sie erfüllen alle Anforderungen des Künstlers an die automatische Fertigung. IDE steuerte den Einschneckenextuder bei (Typ ME B 30/4 mit 30 mm Schneckendurchmesser).