Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA auf der LogiMAT 2025: Mobile Robotik für alle Fälle

Vom 11. bis 13. März präsentiert KUKA auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart mobile Robotik für Intralogistik und Produktion. Im Sinne unseres Mottos „Feel the flow of automation – AMR by KUKA“ können sich Besucher in Halle 8 an Stand 8A51 davon überzeugen, wie autonome mobile Robotik Prozesse in Unternehmen verschiedenster Branchen einfacher und effizienter macht. 


Von der Transportplattform bis zu Software: KUKA und Partner mit vielen Highlights vor Ort

Als größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse in Europa setzt die LogiMAT 2025 wieder Maßstäbe und bietet mit dem Schwerpunkt „Specialists, AI, sustainability“ einen vollständigen Marktüberblick. Natürlich darf KUKA auch in diesem Jahr nicht fehlen: An unserem Stand erleben Besucher an drei Messetagen hautnah, wie autonome mobile Robotik von KUKA die Intralogistik optimiert. 

Wir zeigen dabei einige Highlights unseres breiten Portfolios im Bereich AMR – von den mobilen Plattformen KMP 1500PKMP 3000PKMP 600P und KMP 600W bis zum mobilen Roboter KMR iisy CR. Komplettiert wird unser Messeauftritt durch unsere intelligente Flottenmanagement-Softwarelösung KUKA.AMR Fleet sowie Stationen für konduktives und induktives Laden. Zudem lassen sich an diversen Partnerständen Technologien von KUKA in Aktion erleben. Damit stellt KUKA auf der LogiMAT eindrucksvoll Qualität und Breite des eigenen Portfolios unter Beweis. 

 

Feel the flow of automation – AMR by KUKA

KUKAs kompakter Allrounder KMP 600P überzeugt in enger Umgebung

Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts ist die KMP 600P – ein kompakter Allrounder, der bis zu 600 Kilogramm transportieren kann und sich besonders für enge Produktionsumgebungen eignet. Der autonome mobile Roboter bietet als neuester Zugang im AMR-Produktportfolio von KUKA ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht durch induktives Laden den 24/7-Betrieb sowie eine verlängerte Batterielebenszeit. Erstmalig auf einer Messe in Deutschland präsentiert KUKA die KMP 600W. Sie wurde eigens für Arbeiten hinter dem Schutzzaun entwickelt, vor allem für Order-Fulfillment-Anwendungen.
Die KMP 600P bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht durch induktives Laden den 24/7-Betrieb sowie eine verlängerte Batterielebenszeit.

Für die Anwendung im Reinraum optimiert: der mobile Roboter KMR iisy CR

Der mobile Roboter KMR iisy CR, bestehend aus einer mobilen Plattform und dem Roboter LBR iisy CR, ist dank seiner partikel- und emissionsarmen Beschaffenheit sowie der ESD-Zertifizierung die optimale Lösung für den Reinraum. Nach der schnellen und einfachen Installation können mit ihm Pick-and-Place-Anwendungen, Materialtransporte und Palettieraufgaben effizienter und kostengünstiger umgesetzt werden – zum Beispiel in der Halbleiter- oder Elektronikindustrie. 
Der KMR iisy CR ist ideal für den Einsatz im Reinraum geeignet.

Auf der LogiMAT 2025 zeigen wir, wie wir mit unserem breit aufgestellten KUKA Portfolio im Bereich mobiler Robotik ideal auf verschiedene Kundenbedürfnisse eingehen können: von autonomen Transportplattformen über mobile Roboter für den Einsatz im Reinraum bis hin zu unserer KI-basierten Flottenmanagement-Software KUKA.AMR Fleet.

Dominik Haas, Head of Business Unit AMR bei KUKA

Technologien von KUKA auf der LogiMAT 2025 in Aktion 

Um immer die beste Lösung für seine Kunden bieten zu können, arbeitet KUKA mit einem globalen Netzwerk aus Systempartnern zusammen. Das branchenspezifische Know-how der Systempartner, kombiniert mit KUKAs innovativen Automatisierungsprodukten, bietet die perfekte Basis zur Lösung individueller Kundenprojekte. Auch auf der LogiMAT 2025 lassen sich die innovativen Technologien von KUKA an diversen Partnerständen in Aktion erleben. 

KUKA auf der LogiMAT 2025 live erleben

Besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart! Wir freuen uns darauf, Sie zwischen dem 11. und 13. März an Stand 8A51 in Halle 8 zu treffen.
So präsentiert TRAPO an einem kombinierten Rollen- und Kettenförderer die KMP 1500P. Am Stand von SYNAOS können sich Besucherinnen und Besucher von der Leistungsfähigkeit der KMP 600P überzeugen. Und KS CONTROL zeigt eine stationäre KMP 1500P, die von einem Stapler be- und entladen wird. Schließlich ist mit Swisslog auch der Logistik-Experte der KUKA Gruppe auf der LogiMAT vertreten: In Halle 1 an Stand 1B41 zeigt er unter dem Motto „the human side of automation“ seine voll integrierten Automatisierungs- und Softwarelösungen, unter anderem mit einer KMP 1500P.
Die autonome mobile Plattform KMP 1500P überzeugt bei der Materialversorgung an Fertigungslinien sowie der Prozessverkettung – mit modernster Slam-Navigation und hoher Positioniergenauigkeit.

Das könnte Sie auch interessieren