Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA auf dem ERF 2024

KUKA war vom 13.-15.03.2024 mit zwei lokalen Partnern auf dem European Robotics Forum im sonnigen Rimini. 


ROBOTICS UNITES:

Unter dem Motto "ROBOTICS UNITES: People, Countries, Disciplines" fand das einflussreichste Treffen der europäischen Robotikgemeinschaft, das European Robotics Forum (ERF), im März 2024 in Rimini, Italien, statt. Vertreter aus der Wissenschaft, Industrie und Politik kamen aus ganz Europa zusammen, um über die aktuellen Themen der Robotic bei Vorträgen, Workshops und sozialen Events zu diskutieren und zu Netzwerken.

Auf der begleitenden Ausstellung hatten Unternehmen, Universitäten und Institute die Möglichkeit, einen Einblick in ihre aktuelle Forschung und Projekte zu gewähren und sich im Robotik-Netzwerk auszutauschen.

Zudem wurden beim ERF renommierte Awards, unter anderem der euRobotics Entrepreneurship Award für das vielversprechendste Robotik-Start-up,
der euRobotics Technology Transfer Award für das beste Ergebnis einer Kooperation von Forschung und Industrie und der euRobotics George Giralt PhD Award für die beste europäische Dissertation verliehen.

Just A Rather Very Intelligent System“ - Das Teams des Merlin Laboratory der italienischen Politecnico di Milano präsentierte ihre Entwicklung einer vollständigen Plug&Play-Methode für die Programmierung von kollaborativen Robotik Anwendungen, die vollständig in das iiQKA-Ecosystem integriert ist. Zusammen mit der Integration von Künstlicher Intelligenz in das neue iiQKA-Ecosystem ermöglicht das Konzept ungelernten Bedienern, den Roboter über eine neue Aufgabe zu instruieren und auf unbekannte Situationen zu generalisieren, einschließlich neuer Aufgaben und Produktvarianten.

Zusammen mit KUKA's sensitiven Leichtbauroboter LBR Med zeigt ein Unternehmen aus Florence Orthokey Italia S.r.l., einen neuen Produkt aus dem Medizinbereich. „ROBIN“ ist eine neue Generation kollaborativer Roboterlösungen für die orthopädische Chirurgie.

Der Produkt unterstützt breites Spektrum orthopädischer chirurgischer Eingriffe. Dieser Bereich reicht von der robotergestützten Operation von Knie-Totalimplantaten bis hin zur Navigation von Uni-Knie- und Hüftimplantaten, der Osteotomie des oberen Schienbeins und Revisionsknieimplantaten.

Mit der Möglichkeit der Echtzeitverfolgung der Patienten- und Roboterposition generiert Robin virtuelle Grenzen für eine präzise geführte Knochenresektion und unterstützt die Kontrolle des Weichteilgleichgewichts. Unterstützung der Fähigkeit des Chirurgen, die Ausrichtung zu reproduzieren und die normale Kinematik wiederherzustellen. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Sicherheit.

Über das ERF

Das ERF wird von euRobotics, einem internationalen gemeinnützigen Verband mit Sitz in Brüssel, für alle Mitglieder in der europäischen Robotik organisiert. Das Ziel ist es, die Robotik für die europäische Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen. KUKA nimmt hier eine führende Rolle ein.

Entstanden ist das ERF aus einer rein akademischen Veranstaltung im Jahr 2010. Das ERF gehört mittlerweile zu den einflussreichsten europäischen Foren mit Vertretern aus Forschung, Industrie und Politik.

Erfahren Sie mehr über das European Robotics Forum 2024.