Vyberte si svou polohu:

Země

KR QUANTEC

Roboti KR QUANTEC patří ke třídě vysoké nosnosti a mají v této oblasti největší portfolio nosností a dosahů na trhu. Univerzální robot KUKA je navržen pro použití v téměř všech segmentech trhu – od automobilového průmyslu přes slévárenství až po oblast lékařství.


Optimální portfolio pro maximální flexibilitu a nízké celkové náklady na vlastnění TCO (Total Cost of Ownership)

Řada KR QUANTEC byla vyvinuta na základě zkušeností společnosti KUKA v dynamickém světě automatizace. Výsledek: Spolehlivé, všestranné a efektivní kvalitní řešení pro vaše výrobní prostředí. Zákazníci profitují z unikátně široké nabídky aplikací robotů KR QUANTEC, které každého přesvědčí svým výkonem, ekonomičností a flexibilitou.

Štíhlý modulární systém zaručuje přesné, flexibilní roboty, rychlé dodací lhůty a nízké celkové náklady na vlastnění TCO (Total Cost of Ownership) – například díky minimalizovaným nárokům na údržbu a redukovanému počtu náhradních dílů. Možnost vysokého navýšení nosnosti v poli a režimy Motion Modes pro ideální kvalitu procesu v rámci výroby dělají z robota KR QUANTEC vysoce flexibilní stroj a bezpečnou investici do budoucnosti vaší výroby.

120 - 300 Nosné zatížení v kg

2671 - 3904 Dosah v mm

Výhody


Best in Class

V podobě řady KR QUANTEC představuje společnost KUKA generaci robotů, která množstvím svých inovativních funkcí nastavuje laťku – jak pro klasickou, tak i pro digitalizovanou výrobu. Výsledek přináší daleko více, než jen technické detaily, a zahrnuje také dlouhodobé aspekty jako zjednodušení uvedení do provozu, nároky na údržbu a optimalizaci procesu systému. 

Průběhy pohybu optimalizované z hlediska procesu

Jako první průmyslový robot na světě bude řady KR QUANTEC má k dispozici digitální plug-in Motion Modes. Jedná se o digitalizované pohybové režimy, které optimalizují provoz robota pro konkrétní případy použití. Například režim „Path Mode“ umožňuje vysoce přesný dráhový pojezd. Režim „Dynamic Mode“ dovoluje použít vyšší rychlost za účelem minimalizace doby taktu.

Maximální flexibilita

Řada KR QUANTEC vyniká svým optimálním portfoliem i maximálním výkonem a moderním designem. Štíhlé kolizní obrysy, rozšířené přípustné pracovní podmínky i extrémně malý instalační půdorys zaručují maximální možnou flexibilitu při použití i při navrhování buněk a zařízení. Zdokonalený pracovní prostor před a za strojem umožňuje zlepšení přístupnosti v nejrůznějších aplikacích. Koncepce přívodu napájení zaujme dlouhou životností a optimální dostupností.

Udržitelně nízké náklady TCO

Robot KR QUANTEC vyniká nejen maximální efektivitou výroby, ale také svou ekonomickou koncepcí uvedení do provozu a údržby. Díky špičkovým hodnotám střední doby poruchy (Meantime between failure) i zredukovanému počtu komponent v kompletní stavebnici nastavuje tato řada laťku na trhu ohledně TCO. Doby prostojů i nároky na údržbu jsou minimalizovány mimo jiné díky inovativní koncepci kabeláže a přívodů energie. Díky tomu řada KR QUANTEC vyniká významným snížením běžných nákladů.

ESD ochrana

Robot je standardně chráněn před nekontrolovaným elektrostatickým nabíjením nebo vybíjením a je tak vybaven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástkami.

Od standardního stroje k stroji procesně optimalizovanému – s digitálními doplňky Motion Modes

S pomocí softwarových doplňků můžete optimalizovat ad hoc výkonnost robota, a to v závislosti na daném procesu či dílčím procesním kroku.

– Režim Performance Mode: Slučuje rychlost a přesnost a je univerzálně použitelný pro nejrůznější aplikace.

– Režim Path Mode: Zvyšuje přesnost při dráhovém pojezdu v případě nízkých i vysokých dráhových rychlostí.

– Režim Dynamic Mode: Snižuje doby taktu a propůjčuje robotu KR QUANTEC vyšší rychlost za účelem snížení dob cyklu až o 10 %.

Flexibilní a maximálně spolehlivý: Robot KR QUANTEC je robot, který představuje bezpečnou investici do Vašeho výrobního procesu.

Nový robot KR QUANTEC: Our champion goes digital

Inovativní funkční prvky, nízké celkové náklady vlastnění TCO (Total Cost of Ownership) a technická dokonalost – Nová generace tohoto univerzálního talentu přesvědčuje jako vysoce flexibilní stroj a bezpečná investice do výroby.

Flexibilní navrhování buněk a zařízení

Řada KR QUANTEC zjednodušuje projektování dokonce i v komplexních situacích udržitelným způsobem díky zredukovaným kolizním obrysům se štíhlejší rukou a menším půdorysem. Optimalizovaný kolizní obrys inovativního přívodu energie kromě toho zaručuje zjednodušenou simulaci a ekonomičtější plánování buněk. Také krátké doběhové dráhy robotů v případě zastavení dovolují kompaktní konstrukci buněk a zařízení a umožňují flexibilitu při navrhování a realizaci zařízení.

 
Štíhlejší obrysová linie

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR QUANTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC (6 os) - technická data

Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Stahování
KR 120 R2700-2
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 120 R2700-2 F
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 120 R2700-2 HO
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Food
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 120 R3100-2
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 120 R3100-2 F
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 120 R3500-2 P
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
3505 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 3505 mm
  • Konstrukční provedení Propojovač lisů
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 120 R3500-2 P-C
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
3505 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 3505 mm
  • Konstrukční provedení Propojovač lisů
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 120 R3900-2 K
Jmenovité celkové zatížení
120 kg
max. dosah
3904 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 120 kg
  • max. dosah 3904 mm
  • Konstrukční provedení Konzola
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 150 R2700-2
Jmenovité celkové zatížení
150 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 150 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 150 R2700-2 F
Jmenovité celkové zatížení
150 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 150 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 150 R3100-2
Jmenovité celkové zatížení
150 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 150 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 150 R3100-2 F
Jmenovité celkové zatížení
150 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 150 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 150 R3100-2 HO
Jmenovité celkové zatížení
150 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Food
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 150 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 180 R2900-2
Jmenovité celkové zatížení
180 kg
max. dosah
2900 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 180 kg
  • max. dosah 2900 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 180 R2900-2 F
Jmenovité celkové zatížení
180 kg
max. dosah
2900 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 180 kg
  • max. dosah 2900 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 180 R3500-2 K
Jmenovité celkové zatížení
180 kg
max. dosah
3505 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 180 kg
  • max. dosah 3505 mm
  • Konstrukční provedení Konzola
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 180 R3500-2 K-F
Jmenovité celkové zatížení
180 kg
max. dosah
3505 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 180 kg
  • max. dosah 3505 mm
  • Konstrukční provedení Konzola
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 210 R2700-2
Jmenovité celkové zatížení
210 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 210 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 210 R2700-2 F
Jmenovité celkové zatížení
210 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 210 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 210 R3100-2
Jmenovité celkové zatížení
210 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 210 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 210 R3100-2 C
Jmenovité celkové zatížení
210 kg
max. dosah
3065 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 210 kg
  • max. dosah 3065 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 210 R3100-2 F
Jmenovité celkové zatížení
210 kg
max. dosah
3100 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 210 kg
  • max. dosah 3100 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 210 R3300-2 K
Jmenovité celkové zatížení
210 kg
max. dosah
3305 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 210 kg
  • max. dosah 3305 mm
  • Konstrukční provedení Konzola
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 210 R3300-2 K-F
Jmenovité celkové zatížení
210 kg
max. dosah
3305 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 210 kg
  • max. dosah 3305 mm
  • Konstrukční provedení Konzola
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 240 R2900-2
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
2900 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 2900 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 240 R2900-2 C
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
2865 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 2865 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 240 R2900-2 F
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
2900 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 2900 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 240 R2900-2 HO
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
2900 mm
Provedení dle prostředí
Food
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 2900 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Food
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 250 R2700-2
Jmenovité celkové zatížení
250 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 250 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 250 R2700-2 C
Jmenovité celkové zatížení
250 kg
max. dosah
2671 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 250 kg
  • max. dosah 2671 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 250 R2700-2 F
Jmenovité celkové zatížení
250 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 250 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 270 R3100-2 K
Jmenovité celkové zatížení
270 kg
max. dosah
3105 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 270 kg
  • max. dosah 3105 mm
  • Konstrukční provedení Konzola
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 270 R3100-2 K-F
Jmenovité celkové zatížení
270 kg
max. dosah
3105 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 270 kg
  • max. dosah 3105 mm
  • Konstrukční provedení Konzola
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 300 R2700-2
Jmenovité celkové zatížení
300 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 300 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 300 R2700-2 C
Jmenovité celkové zatížení
300 kg
max. dosah
2671 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 300 kg
  • max. dosah 2671 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 300 R2700-2 F
Jmenovité celkové zatížení
300 kg
max. dosah
2701 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Stahování
  • Jmenovité celkové zatížení 300 kg
  • max. dosah 2701 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
%x z %y viditelných robotů