Výhody tříosého polohovače KP3-V2MD:
- Modulární jednotka:
Integrovaná modulární jednotka umožňuje tvorbu individuálního polohovače s 2 stanicemi. - Jednoduchá přeprava:
Integrované kapsy pro vysokozdvižný vidlicový vozík zaručují jednoduchou přepravu i nekomplikovanou integraci do soustavy. - Tuhá konstrukce:
Pro účely vysoce přesného polohování těžkých nosičů nářadí a dílů má KP3-V2MD obzvlášť tuhou konstrukci. - Duté hřídele v obou lícních deskách:
Přes duté hřídele integrované v obou lícních deskách je možné média přivádět snadno a pružně.
Data a varianty polohovače KP3-V2MD:
| KP3-V2MD 2000 |
Jmenovitá nosnost na každé straně | 2 000 kg |
Přesnost opakovaného nastavení polohy | <±0,03 mm |
Oblast otáčení osy 1 | +/–185° |
Oblast otáčení osy 2/3 s přívodem energie | +/–185° |
Oblast otáčení osy 2/3 bez přívodu energie | nekonečný |
Doba otáčení osy 1 (180°/360°) | 3,9 s/ 6,7 s |
Doba otáčení osy 2/3 (180°/360°) | 3,3 s/ 5,8 s |
Výška vkládání max. | 880 mm |