Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
KUKA Coaster
Mobilní, certifikovaná atrakce pro firemní akce, prezentace na veletrzích a ještě více: Při pronájmu KUKA Coaster získáte kompletní a flexibilně použitelný robotický systém pro bezpečný transport osob.
Pronájem 6osého robotu jako bezpečné atrakce: Za málo peněz hodně akce
Plánujete určitou akci a hledáte mimořádnou atrakci pro své hosty a návštěvníky? Využijte jedinečnou možnost pronájmu mobilní atrakce KUKA Coaster certifikované podle bezpečnostní normy EN 13814.
KUKA Coaster potřebuje jen trochu místa a školený personál Vám ji na místě nainstaluje se vším potřebným příslušenstvím. Získáte tak snadno a rychle skutečný magnet na návštěvníky pro Vaši mimořádnou příležitost.
Rezervace flexibilní robotické atrakce na akce: KUKA Coaster
KUKA Coaster se postará o nezapomenutelné zážitky pro mladé i staré.
Pronájem kompletního robotického systému na veletrhy a akce – flexibilní a absolutně bezpečný při přepravě cestujících
KUKA Coaster garantuje čistou akční zábavu pro všechny věkové kategorie s maximální bezpečností: Pohyby robotu lze podle přání pasažéra spouštět postupně – od otáček kolem vlastní osy určených pro děti až po turbulentní akce hlavou dolů pro závisláky na adrenalinu.
Absolutní bezpečnost pasažérů je přitom zajištěna:
100%ně certifikovanými komponentami struktury a převodovky
Mechanickými dorazy
Permanentním elektronickým monitorováním
Jednoduchým a spolehlivým ovládáním snadno srozumitelnými grafikami na velkém dotykovém displeji
Díky vícero pohybových programů garantuje KUKA Coaster radost z jízdy pro celou rodinu.
Vše v jedné sadě: Robot včetně příslušenství jako mobilní atrakce
Dodáme Vám vše, co potřebujete pro rychlé a nekomplikované použití zařízení KUKA Coaster – profesionální montáž a demontáž a ovládání vyškoleným personálem.
Robot
Gondola se sedačkou pro 2 osoby
Ochranné oplocení s přístupovými dveřmi
Řídicí systém robotu KR C4
Ovládací panel s uživatelskou licencí pro ovládací software
5 předdefinovaných programů od Gentle po Extreme
KUKA Coaster se dodává se vším potřebným příslušenstvím, s profesionální montáží a demontáží a ovládáním.
Předpoklady pro použití nájemního systému:
Potřeba místa (při provozu uvnitř):
12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (s ochranným oplocením)
Montáž/demontáž/provoz:
3 dny montáž / 2 dny demontáž vyškoleným personálem KUKA - 3 muži
Vidlicový vysokozdvižný vozík (nosnost 5 t):
Vidlice (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Elektrické napájení:
Zásuvka CEKON 32 A, 400 V bez RCD / samostatné uzemnění