Vyberte si svou polohu:

Místo

Automatizační řešení pro elektronický průmysl 3C

Nejkratší dodací lhůty, konkurenceschopné ceny – automatizace v průmyslu 3C umožňuje nákladově efektivní výrobní procesy. Naše výkonné malé roboty a koboty zaručují přesnost a obzvláště rychlé doby cyklu při výrobě počítačů, mobilních telefonů, televizorů atd.


Rychlejší, kratší, lepší – výzvy průmyslu 3C 

Co je průmysl 3C?

Průmysl 3C je jednou z nejdůležitějších oblastí elektronického průmyslu a zkratka znamená Computer, Communication a Consumer Electronics. Přitom je důležitá výroba elektronických zařízení ze segmentů počítače, komunikace a zábava: Patří sem notebooky, tablety, displeje, chytré telefony, herní konzole, sluchátka, monitory, zařízení AR a VR a mnoho dalšího.

Automatizační řešení pro konkurenceschopnou výrobu elektroniky 

Žádné jiné odvětví výroby nepodléhá tak rychlým změnám jako výroba zařízení 3C, např. mobilních telefonů nebo chytrých hodinek. Extrémně krátký cyklus vývoje a životnosti splňuje maximální požadavky na rychlost a přesnost. Z tohoto důvodu se v průmyslu 3C mnoho výrobních kroků stále provádí ručně.

Naše roboty pro trh 3C nabízejí odpověď zde: Lze je rychle implementovat a nastavují nové standardy z hlediska přesnosti a rychlosti. Roboty i jejich řídicí systémy vyžadují extrémně málo prostoru ve výrobě. Příznivá cena i při krátkých životních cyklech produktu zajišťuje návratnost investic. Kromě toho nabízí KUKA svým zákazníkům po celém světě jednu z nejlepších servisních palet v odvětví díky službě Digital Service a kontaktním osobám přímo na místě. 

  • Snížení nákladů

    • Zvýšená produktivita
    • Zlepšená účinnost
    • Stabilní doby cyklu
    • Krátké doby taktu
    • Použití „on-the-fly“
    • Rychlé přestavení v případě nových výrobních úkolů
  • Zvýšení kvality

    • Nízká náchylnost k chybám
    • Automatizované procesy
    • Lepší kvalita produktu
    • Přesnost
    • Konzistentní výsledky
    • Možné vysoké užitečné zatížení
  • Úleva personálu

    • Převzetí monotónních činností
    • Jednoduchá použitelnost řídicího systému robota
    • Nejsou nutné žádné znalosti programování
    • Snížení ergonomicky namáhavých pohybů
    • Spolupráce člověka s robotem
  • Různá robotická řešení

    • Výrobní proces od šroubování až po balení
    • Jednoduché přeprogramování
    • Citlivá montáž
    • Řešení pro čisté prostory
    • Robot v provedení ESD

Efektivní výroba vzniká, když se rychlost potkává s přesností

Individuální robotická automatizační řešení pro výrobu elektroniky, např. při manipulaci se smartpady nebo při šroubování televizorů

Jednoduše silné – oborově specifické portfolio robotiky pro trh 3C

Při výrobě počítačové, komunikační a zábavní elektroniky musí roboty pokrýt široké pole použití. V tomto kontextu je rozhodující přesnost, a to jak při citlivém vkládání čipů, tak i při zvedání neskladných součástí, jako jsou LED displeje. 

Portfolio kobotů a malých robotů s nosností až 15 kilogramů je šité na míru pro výrobu elektroniky, včetně kompaktního řídicího systému.

 

Automatizace průmyslu 3C: KUKA vytváří skutečné konkurenční výhody


Globální podpora.

Místní a rychlou podporu zaručuje naše globální síť systémových partnerů. Naše celosvětová technická centra, včetně těch v Číně, vám na místě poskytnou podporu v podobě studií proveditelnosti. 

Odbornost v oboru

Dlouholeté procesní know-how a zkušenosti v průmyslu 3C se odrážejí v našem oborovém portfoliu elektroniky malých robotů a kobotů.

Bezkonkurenční: poměr ceny a výkonu

Nevyvíjíme pouze roboty, ale vždy cenově výhodný balíček pro silný výrobní výkon - a tím zaručujeme přesnost, nejkratší doby cyklu, stabilní a citlivé procesy. 

Flexibilita

Komplexní výrobní procesy? Změněné výrobní procesy? Právě to umožňují naše flexibilní a snadno ovladatelná zařízení a buňky. Koboty poskytují další pružnost výrobních linek. 

KUKA Ready Packs

Pořiďte si kompletní robotický balíček, který se skládá z robota, řídicího systému, ovládacího prvku a softwaru pro vaši výrobu elektroniky.

Chcete automatizovat svou výrobu 3C?

Využijte naši celosvětovou síť partnerů pro individuální robotické řešení ve vaší společnosti.

Více informací o výrobě elektroniky