Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Spawanie z udziałem robotów

Elastyczne i efektywne rozwiązania automatyzacyjne do niemal każdego zadania spawalniczego w każdej branży, nawet spawania aluminium.


Wszystko od jednego producenta – dla ekonomicznego spawania

Dla naszych klientów z sektorów przetwarzania w przemyśle motoryzacyjnym i metalowym jest to kwestia efektywnej automatyzacji złożonych zadań spawalniczych i perfekcyjnej realizacji ich, nawet przy najmniejszej spoinie, z zachowaniem wysokiego poziomu niezawodności. Dzięki przyszłościowym rozwiązaniom automatyzacji i inteligentnej robotyce firma KUKA jest praktycznie predysponowana do sprostania tym wyzwaniom 

  • Roboty spawalnicze

    Szeroka oferta robotów spawalniczych o udźwigu od 8 do 300 kg

    Więcej informacji.
  • Oprogramowanie spawalnicze

    Za pomocą nowego oprogramowania KUKA.ArcTech można przekształcić roboty KUKA w roboty spawalnicze.

    Więcej informacji.
  • Pakiety spawalnicze

    Pakiety KUKA ready2_use to wstępnie skonfigurowane, dopasowane do siebie pakiety aplikacyjne, które są dostarczane w formie natychmiast gotowej do pracy.
    Więcej informacji.
  • Usługi spawalnicze

    Niezrównany zakres doradztwa i usług przed, w trakcie i po zakończeniu procesu spawania w celu zapewnienia wydajnej produkcji.
    Więcej informacji.

White paper: spawanie aluminium? To żaden problem! Zyskaj przewagę podczas produkcji elektromobilności.

Aluminium ze względu na idealne połączenie lekkości i wytrzymałości odgrywa istotną rolę w e-mobilności. Podczas procesów zgrzewania i łączenia aluminium wiele wymaga od stosowanych technologii. Dzięki kompleksowemu know-how z zakresu procesów i odpowiednim produktom firma KUKA przygotuje Cię na technologiczną transformację w kierunku e-mobilności. Przykład obudów akumulatorów dokładnie pokazuje, że roboty umożliwiają produkcję podzespołów aluminiowych z zachowaniem najwyższej jakości. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Przeczytaj, jakie znaczenie ma spawanie aluminium dla elektromoblilności.

Pobierz White paper

Przykłady z branży spawalniczej: od producentów OEM Tier 1 po dostawców motoryzacyjnych

Zastanawiasz się nad indywidualnym rozwiązaniem?

Dzięki naszym kompetencją i doświadczeniu w spawaniu chętnie doradzimy i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie odpowiadające indywidualnym wymaganiom z zakresu spawania.

Roboty spawalnicze KUKA: Elastyczność podczas różnych zadań spawalniczych

Blacha o grubości od 0,5 mm do ponad 10 mm – roboty spawalnicze KUKA stwarzają nowe możliwości i zapewniają stale wysoki poziom jakości. Pozwala to spełniać życzenia klientów jeszcze szybciej, bardziej elastycznie i w korzystniejszej cenie. 

Wstępnie skonfigurowane pakiety spawalnicze ułatwiające przestawienie się na zautomatyzowaną produkcję

Wstępnie skonfigurowane pakiety spawalnicze można płynnie zintegrować z istniejącą produkcją. W ten sposób można zwiększyć produktywność i efektywność bez przeznaczania dużych nakładów na integrację.

Oprogramowanie spawalnicze KUKA: Łatwe, szybkie i elastyczne programowanie robotów.