위치를 선택하십시오:

국가

로봇을 이용한 용접

자동차 산업 및 부품공급산업의 거의 모든 용접 과제에 적용 가능한 유연하고 효율적인 자동화 솔루션.


경제적 용접을 위한 원스톱 서비스

자동차 및 금속 산업의 중앙 가공 부문의 고객에게는 복잡한 용접 공정을 효율적으로 자동화하고 거의 모든 금속 재료에 대해 높은 신뢰성으로 가장 작은 용접 이음새까지 완벽하게 구현하는 것이 중요합니다. 쿠카는 미래 지향적인 자동화 솔루션과 용접 공정, 지능형 용접 로봇을 통해 이러한 과제를 해결할 수 있습니다.
  • 용접 로봇

    8~300 kg 가반하중의 다양한 용접 로봇으로 구성된 포괄적 포트폴리오

    더 알아보기
  • 용접 소프트웨어

    KUKA.ArcTech 제품군의 새로운 소프트웨어를 통해 KUKA 로봇은 진정한 용접 로봇으로 부활합니다.

    더 알아보기
  • 용접 패키지

    KUKA ready2_use는 서로 최적으로 조화된 기성형 턴키 어플리케이션 패키지로서 즉시 사용할 수 있습니다.
    더 알아보기
  • 용접 서비스

    효율적인 생산을 위한 용접 공정 전, 중, 후의 다양한 조언과 서비스를 제공합니다.
    더 알아보기

백서(White Paper): 알루미늄 용접? No Problem! 이제 전기자동차 제조에서 혁신을 이루십시오.

알루미늄은 경량성과 강도의 이상적 조합으로 인해 전기자동차에서 중요한 역할을 합니다. 용접 및 접합 과정에 사용되는 알루미늄에 적용되는 기술에는 엄격한 요건이 적용됩니다. 포괄적 공정 노하우 및 적합한 제품을 통해 KUKA는 전기자동차에 요구되는 기술적 변환을 지원합니다. 배터리 박스 예시에서는 로봇이 알루미늄 부품의 제조에서 최고 품질 수준을 달성하는데 핵심적 역할을 한다는 것을 알 수 있습니다. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

전기자동차에서 요구되는 알루미늄 용접의 핵심 기술에 대해 알아보시기 바랍니다.

White Paper 다운로드

용접 부문의 사례: 티어 1 OEM부터 자동차 공급업체까지

개별 솔루션을 원하십니까?

용접에 대한 당사의 전문성과 경험을 바탕으로 상담을 해드리고 개별 용접 요구사항에 맞는 완벽한 솔루션을 찾아 드립니다.

KUKA 용접 로봇: 다양한 용접 어플리케이션에서의 유연성

0.5 mm에서 10 mm를 초과하는 판금 두께에 이르기까지, KUKA 용접 로봇은 새로운 차원의 가능성을 제시하며 최고 품질 수준을 지속적으로 구현합니다. 귀사에서는 더욱 빠르고, 유연하게 그리고 저비용으로 고객사의 요구에 대응할 수 있습니다. 

자동화된 제조 시스템으로의 간단한 진입을 보장하는 기성형 용접 패키지

이 기성형 용접 어플리케이션 패키지는 기존 생산 라인에 간단하게 통합시킬 수 있습니다. 이를 통해 큰 통합 비용 없이 생산성 및 효율성을 개선할 수 있습니다.

KUKA 용접 소프트웨어: 로봇 프로그래밍의 단순성, 고속성 및 유연성.