Kies uw locatie:

Land

Lassen met industriële robotarmen

Flexibele en efficiënte automatiseringsoplossingen voor bijna elke lastaak in de auto- en toeleveringsindustrie.


Alles uit één hand voor rendabele lasprestaties

Voor onze klanten in de centrale verwerkingssectoren van de automobiel- en metaalindustrie gaat het erom complexe lastaken efficiënt te automatiseren en perfect te realiseren tot in de kleinste lasnaad, met een hoge mate van betrouwbaarheid, van bijna tot alle metaalmaterialen. Met vooruitstrevende automatiseringsoplossingen en lasprocessen, alsook intelligente robotica, is KUKA zo goed als voorbestemd om deze uitdagingen aan te gaan.

  • Lasrobots

    Ruim portfolio aan lasrobots met een payload van 8 tot 300 kilogram, evenals collaboratieve robots en mobiele robots

    Kom meer te weten.
  • Lassoftware

    Met nieuwe software van de KUKA.ArcTech-familie maakt u van KUKA robotarmen perfecte lasrobots.

    Kom meer te weten.
  • Laspakketten

    KUKA ready2_use zijn voorgeconfigureerde, op elkaar afgestemde applicatiepakketten die gemonteerd en klaar voor gebruik worden geleverd.
    Kom meer te weten.
  • Lasservice

    Ongeëvenaard aanbod van advies en diensten voor, tijdens en na uw lasproces voor efficiënte productie.
    Kom meer te weten.

White Paper: Aluminium lassen? Geen probleem! 

Aluminium speelt in e-mobiliteit een belangrijke rol vanwege de ideale combinatie van lichtheid en sterkte. Bij las- en verbindingsprocessen stelt aluminium hoge eisen aan de toegepaste technologieën. Met veelomvattende knowhow en de passende producten maakt KUKA u klaar voor de technologische transformatie richting e-mobiliteit. Met onze voorbeeld in accubehuizing wordt duidelijk hoe robotarmen de productie van aluminiumcomponenten op hoog niveau mogelijk maken. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lees wat bij alu-lassen in de elektromobiliteit werkelijk belangrijk is.

White Paper downloaden

Voorbeelden uit de lassector: van Tier 1 OEM's tot toeleveranciers voor de auto-industrie

Individuele oplossing gewenst?

Op basis van onze competentie en ervaring op het gebied van lassen geven we u graag advies. Samen met u vinden we de perfecte oplossing voor uw individuele lastoepassingen.

KUKA lasrobots: Flexibiliteit in verschillende lastoepassingen

0,5 mm tot meer dan 10 mm plaatdikte – KUKA lasrobots bieden vele mogelijkheden en stellen u in staat om permanent het hoogste kwaliteitsniveau te bereiken. Zo kunt nog sneller, flexibeler en gunstiger aan de wensen van uw klanten voldoen.


Voorgeconfigureerde laspakketten voor eenvoudige instap in geautomatiseerde productie

De voorgeconfigureerde pakketten voor de lastoepassingen kunnen naadloos in de bestaande productie worden geïntegreerd. Hierdoor kunt u de productiviteit en efficiëntie zonder grote integratie-inspanningen verhogen.

KUKA lassoftware: Robots programmeren – eenvoudig, snel en flexibel.