Kies uw locatie:

Land

KUKA Sunrise OS

KUKA Sunrise.OS Med

Medische robots van KUKA zijn onmisbaar geworden in de medische sector. Het KUKA Sunrise.OS Med besturingssysteem voor de LBR Med is speciaal ontworpen voor het eenvoudig programmeren van medische toepassingen. Dit opent tal van mogelijkheden.


Programmeer medische toepassingen snel en succesvol dankzij KUKA Sunrise.OS Med

KUKA Sunrise.OS Med is het besturingssysteem voor de LBR Med en biedt samen met de bijbehorende KUKA Sunrise.Workbench Med en KUKA Sunrise.WoV Med alle functies die nodig zijn voor de het programmeren en configureren van veeleisende medische robottoepassingen. De objectgeoriënteerde programmering met Java maakt bovendien een snelle applicatieontwikkeling mogelijk. En dat alles op maat van de noden van de fabrikanten van medische toestellen en gecertificeerd.

Speciaal afgestemd op medische robotica dankzij certificeringen

Gebaseerd op Java 8 en Windows 10 biedt KUKA Sunrise.OS Med 2.6 eenvoudige toegang tot de high-end-robotica. Hierbij voldoet de systeemsoftware aan de eisen van IEC 62304:2006 (First Edition) + A1:2015. Met de bijbehorende veiligheidsoptie KUKA Sunrise.HRC Med worden de vereiste functies voor de realisatie van collaboratieve mens-robot-applicaties volgens performance Level d categorie 3 EN ISO 13849-1:2015 mogelijk.


Cb-testcertificaat downloaden

KUKA Sunrise.OS Med is speciaal ontwikkeld voor de eenvoudige programmering van de LBR Med

Veilige samenwerking tussen robots en medisch personeel

Speciale veiligheidsopties maken het mogelijk om zowel de snelheid en de krachten die op de robotarm werken als de posities van de robotarm in het werkveld te monitoren alsook de gemeten draaimomenten zelf. Nauwkeurige veiligheidsparameters kunnen ook worden opgeslagen door de fabrikant van medische apparatuur om de robot automatisch te stoppen in noodsituaties, de remmen te activeren of een op maat gedefinieerde reactie te activeren. In het geval van operaties waarbij de mens met de robot samenwerkt, kan de veiligheid van het  medisch personeel en de patiënten op die manier verzekerd worden

KUKA Sunrise.OS Med: overtuigende argumenten voor fabrikanten van medische toestellen

  • Gecertificeerd

    • Conform de norm IEC 62304:2006 (First Edition) +A1:2015 ontwikkeld
    • Speciale software en hardware zijn afgestemd op de eisen voor integratie in een medisch product
  • Uitgebreid

    • Biedt alle functies voor de configuratie en programmering van medische robottoepassingen
    • Groot aanbod aan optionele pakketten voor elke toepassing
    • Diverse interfaces om de robotbesturing te verbinden met gebruikersspecifieke algoritmes op klantsystemen
  • Gebruiksvriendelijk

    • Objectgeoriënteerde Java-programmeerinterface voor alle robotfuncties 
    • Innovatieve functies voor de programmering, planning en configuratie van toepassingen voor de LBR Med