Automatyzacja w przemyśle spożywczym
Dostawa surowców, przetwarzanie, pakowanie, paletyzacja i przygotowanie żywności do dalszego transportu – to wszystko potrafią roboty KUKA. Dzięki naszej kompleksowej ofercie automatyzacji roboty można szybko i efektywnie zintegrować w przemyśle spożywczym.
Inteligenta i elastyczna automatyzacja na każdym etapie łańcucha produkcyjnego
Od dostawy aż po dystrybucję – na całym świecie.
Łańcuch procesów w przemyśle spożywczym rozpoczyna się najczęściej od dostawy surowców. Dokładnie w tym momencie wkracza KUKA – i wspólnie ze Swisslog – przedsiębiorstwem należącym do grupy KUKA, a także innymi partnerami, realizuje rozwiązania automatyzacyjne przeznaczone dla procesów logistycznych, magazynów i centrów dystrybucyjnych. KUKA może w inteligentny sposób zautomatyzować niemal każdy kolejny krok w przetwórstwie żywności. Zalety: większa produktywność, niższe koszty i wysoka jakość procesów.
-
Dostawa i depaletyzacja
Mobilność, siła, duże zasięgi
Nasze rozwiązania z zakresu robotyki dla Ciebie:
- Zautomatyzowane rozwiązania magazynowe Swisslog
- Mobilne platformy KUKA (AGV)
- KR QUANTEC PA (udźwig 120-240 kg) – najszybsze, najbardziej precyzyjne i najmocniejsze roboty do paletyzacji dostępne na rynku
- KR FORTEC – wszechstronne roboty do dużych obciążeń
- KR 360 FORTEC (udźwig 240-360 kg)
- KR 500 FORTEC (udźwig 340-500 kg)
- KR 600 FORTEC (udźwig 420-600 kg)
- Jednostki liniowe i roboty liniowe – zapewniają ergonomiczną automatyzację bardzo dużych obszarów
Przykłady zastosowań u klienta: Paletyzacja żywności -
Manipulowanie żywnością w obszarze przetwórstwa pierwotnego i wtórnego
Szybkość, precyzja, higiena
Nasze rozwiązania z zakresu robotyki dla Ciebie:
- KR DELTA HM (udźwig 3 kg), KR AGILUS HM (robot 6-osiowy, udźwig 6-10 kg) – Roboty w wersji Hygienic Machine są wykonane w całości ze stali nierdzewnej, a dodatkowo są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Podzespoły z certyfikatem FDA.
- KR AGILUS HO (robot 6-osiowy, udźwig 6-10 kg) – Maszyny są dostępne ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością na wszystkich osiach, a dodatkowo są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.
- KUKA.PickControl – oprogramowanie do kontroli transportu ze zintegrowanym przetwarzaniem obrazów
Przykłady zastosowań u klienta: Manipulowanie i przetwarzanie żywności -
Paletyzacja
Niezwykła siła, szybkość, elastyczność
Nasze rozwiązania z zakresu robotyki dla Ciebie:
- Roboty paletyzujące KUKA:
- KR 40 PA (udźwig 40 kg)
- KR QUANTEC PA (udźwig 120-240 kg)
- KR 300 PA (udźwig 300 kg)
- KR 470 PA (udźwig 470 kg)
- KR 700 PA (udźwig 700 kg)
- Jednostki liniowe i roboty portalowe – zapewniają ergonomiczną automatyzację bardzo dużych obszarów
- KUKA.PLC mxAutomation – oprogramowanie do integracji robotów w zespole maszyn
- KUKA.PalletTech – oprogramowanie umożliwia prostą konfigurację zadań paletyzacji z różnymi wzorami opakowań i stacjami
Przykłady zastosowań u klienta: Paletyzacja żywności - Roboty paletyzujące KUKA:
-
Pick and Place
Niesamowita szybkość, nieskazitelna czystość, bezbłędność
Nasze rozwiązania z zakresu robotyki dla Ciebie:
- KR DELTA HM (udźwig 3 kg), KR AGILUS HM (robot 6-osiowy, udźwig 6-10 kg) – Roboty w wersji Hygienic Machine są wykonane w całości ze stali nierdzewnej, a dodatkowo są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji oraz składają się z podzespołów z certyfikatem FDA.
- KR AGILUS HO (robot 6-osiowy, udźwig 6-10 kg) – Roboty są dostępne ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością na wszystkich osiach, a dodatkowo są łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.
- KR SCARA – ultrakompaktowe roboty gwarantujące najwyższą wydajność
- KMP 1500 (AGV) – transport materiałów w dynamicznym otoczeniu
- Standardowe roboty do wszystkich pozycji montażowych – KR CYBERTECH (udźwig 8-22 kg), KR IONTEC (udźwig 20-70 kg)
- KUKA.PickControl – oprogramowanie zapewnia optymalny przepływ materiałów
- KUKA.VisionTech – oprogramowanie do rozpoznawania obiektów 2D, kontroli jakości oraz odczytywania i rozpoznawania OCR.
- KUKA.ConveyorTech – Oprogramowanie automatycznie dopasowuje ruchy robota do ruchu taśm produkcyjnych i przenośników taśmowych.
Przykłady zastosowań u klienta: Zadania Pick & Place dotyczące żywności -
Dystrybucja
Szybka dostawa – bez opóźnień u klienta końcowego
Nasze rozwiązania z zakresu robotyki dla Ciebie:
- Zautomatyzowane rozwiązania Swisslog
- Mobilne platformy KUKA (AGV)
- KR QUANTEC PA (udźwig 120-240 kg) – roboty ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością na wszystkich osiach
- KUKA.PalletTech – oprogramowanie do łatwej i przyjaznej dla użytkownika konfiguracji oraz wykonywania zadań paletyzacji
- KUKA.VisionTech – oprogramowanie do rozpoznawania obiektów 2D, kontroli jakości oraz odczytywania i rozpoznawania OCR
- KUKA.ConveyorTech – oprogramowanie dopasowuje ruchy robota do ruchu taśm produkcyjnych i przenośników taśmowych
Przykłady zastosowań u klienta: Rozwiązania logistyczne
KUKA oferuje zaawansowane kompetencje – od wsparcia technicznego do tworzenia procesów
- my.KUKA: Cyfrowy portal klienta dostępny przez 24/7 z informacjami i usługami
- KUKA Xpert: Cyfrowa baza wiedzy na temat wszystkich produktów KUKA, dostępna w każdej chwili i z każdego miejsca
- Zdalny serwis: Dla bezpiecznej konserwacji zdalnej i diagnostyki usterek w przetwórstwie żywności
- iiQoT: Centralna platforma do monitorowania, sterowania i wizualizacji flot robotów w czasie rzeczywistym dla automatyzacji opartej na Industrie 4.0