选择您所在的地点:

位置

KUKA cobot LBR iiwa bekijkt mogelijkheden van Industrie 4.0

KUKA 轻型机器人 LBR iiwa 试验了工业 4.0 的多种可能性

多特蒙德技术大学的生产系统研究所 (IPS) 将一台具有人机协作能力的 KUKA LBR iiwa 机器人纳入到培训环境中。生产系统研究所 (IPS) 将该设备得出的研究结果应用于工业 4.0。在这个过程中,大学生们将了解到未来的生产过程。他们与协作机器人紧密合作,并学习给机器人编程。

2018年1月31日


LBR iiwa 机器人实现了人机协作和简单的设备改装

rbc Fördertechnik© 技术打造了 IPS 的培训环境。这台具有人机协作能力的 KUKA LBR iiwa 机器人展示了与人类直接合作的可能性。另一个研究重点:即便是在没有专业编程知识的情况下,也可迅速简便地对设备进行编程并且轻松改装。这是通过 KUKA Sunrise.OS 系统软件的图像编程功能实现的。
Productie van de toekomst nu al beschikbaar: mens en cobot werken nauw samen.
未来的生产过程今日已现端倪:人与协作机器人直接合作。

KUKA 轻型机器人可以模拟泵的安装

结合实践是培训环境的一个重要方面。大学生们在这个过程中学习如何对机器人编程,以使其能够安装一台泵机。多条摄像机生产线供应各种零件。协作机器人自主地抓取这些零件,然后与工作人员合作一步一步地将它们组装起来。 
Industrie 4.0 aan de TU Dortmund: studenten leren hoe een LBR iiwa wordt geprogrammeerd.
多特蒙德技术大学的工业 4.0:大学生们学习对 LBR iiwa 机器人编程。

体验工业 4.0

设备的目标:培养适合未来生产过程的未来工程师。此外还应消除在人机协作方面可能存在的接触恐惧。实践经验有助于突出人机协作的优势。一些当地公司已经对该设备表现出兴趣。