Vyberte si svoje miesto:

Štát

Lemovanie

Lemovanie predstavuje tvárniacu a spájaciu techniku používanú pri opracovaní plechu. Pri tejto technológii možno spájať konštrukčné diely z rovnakých a rozdielnych materiálov - to je dôvod, prečo sa táto metóda často používa v automobilovom priemysle. 


Lemovanie: technológia

Pri lemovaní, po anglicky nazývanom hemming, dochádza k tvárneniu plechových dielov a k ich následnému tvarovému spojeniu pomocou zvárania alebo spájkovania. Pre tento účel sa najprv zahne hrana plechu. Konštrukčný diel spevnie a následne ho možno spojiť.

Pri lemovaní sa okrem iného spájajú rôzne konštrukčné diely. Táto výhoda je užitočná v automobilovom odvetví, kde sa pomocou nej vytvárajú spojenia plechu a plastu.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.

Automatizované lemovanie

V závislosti od výrobku a procesu sa rozhoduje o ideálnej metóde falcovania. Z toho pri lemovaní – v závislosti od príslušného konštrukčného dielu – vyplývajú dva systémy:

  1. Pomocou Tabletop falcovania, automatického elektromechanického systému, je možné procesne bezpečné falcovanie najrôznejších materiálov. Táto metóda je vhodná najmä pri výrobe vyšších počtov kusov.
  2. Pri rolovacom falcovaní priemyselný robot pomocou hlavy pre rolovacie falcovanie opracúva konštrukčné diely. Táto metóda sa vyznačuje predovšetkým svojou flexibilitou. Presne v zmysle Industrie 4.0 dokáže robot falcovať rôzne konštrukčné diely. Pomocou robota možno rýchlo realizovať tak výmenu zvitkov, ako aj inú technológiu.

Okrem toho je pri lemovaní možné ajhybridné riešenie pozostávajúce z oboch systémov.

Lemovanie: výhody

Vďaka lemovaniu sa zvyšuje pevnosť tenkých konštrukčných dielov. Okrem toho Vám táto technológia ponúka nasledujúce výhody:

  • Môžete spájať najrôznejšie materiály – od hliníka cez oceľ až po plasty
  • Dosiahnete kratšie doby pracovného taktu: Prírubou pripevnený lemovací valček sa pohybuje synchronizovane s pohybom robota po konštrukčnom diele. Tak možno ušetriť až 50 percent výrobného času.
  • Dosiahnete zvýšenie kvality výrobkov, pretože falcovaciu metódu možno vykonávať presne.

Spoločne s Vami sa postaráme o to, aby sa vo Vašej výrobe používalo optimálne lemovacie riešenie. Zavolajte nám a prediskutujeme Vašu konkrétnu výrobnú situáciu.