Escolha a sua localização:

País

KS CycleMove: a solução confiável para cargas menores 

O KS CycleMove é a sua solução ideal para a alimentação automatizada de componentes. Ele não requer um acionamento elétrico para um máximo em eficiência e máxima confiabilidade. Graças à sua estrutura modular o KS CycleMove pode ser adaptado individualmente para qualquer função. 


Com o KS CycleMove você transporta componentes com uma carga útil máxima de 15 quilogramas por carro, de forma confiável à cadeia de processos.

A alma do sistema de alimentação é o carro frenado. Ele mantém a velocidade de deslocamento constante na pista – independente em que comprimento os componentes devem ser transportados e do peso dos mesmos. O carro se move pela força da gravidade em pistas inclinadas de alimentação e de retorno.

O KS CycleMove estava e continua em uso em clientes como a VW, Opel, Daimler e KTPO, e também nós o usamos na nossa fabricação de robôs.

O KS CycleMove funciona assim

O KS CycleMove consiste em três componentes principais:

  1. Armação: o quadro de tubos de aço forma a estrutura básica estável e ao mesmo tempo flexível do sistema de carros. Ele está disponível em diferentes larguras entre 500 e 1.950 milímetros. O seu comprimento pode ser selecionado individualmente entre 3.250 e 6.250 milímetros. De acordo com a necessidade podem ser integrados aqui de um a quatro pares de pistas.
  2. Pistas: as pistas de alimentação e de retorno proporcionam um transporte seguro dos carros e componentes. As pistas incluem componentes relevantes de sistema. Basicamente se trata de uma base soft para a proteção dos carros, o sistema sensor de controle do KS CycleMove e o bloqueio no fim da pista.
  3. Carro: os meios de transporte do sistema de alimentação têm um freio patenteado integrado. Assim os carros se deslocam com segurança em velocidade constante – independente do comprimento da pista e do peso dos componentes.

Vantagens do KS CycleMove

  • Baixa incidência de falhas
  • Sem necessidade de energia elétrica, porque o transporte é acionado pela força da gravidade
  • Sem necessidade de trabalhos de ajuste mecânico no local
  • Sem necessidade de uma dispendiosa técnica de segurança