Escolha a sua localização:

Localização

Montagem com robôs

A montagem industrial faz parte das funções centrais na fabricação industrial. Nós lhe oferecemos robôs de montagem e construímos para você os componentes e peças necessários para sistemas ou produtos prontos. Estamos sempre preocupados em alinhar a sua produção de acordo com os mais modernos requisitos da Industrie 4.0. 


Montagem: a tecnologia

A montagem é um passo de processo determinante na fabricação e produção industrial. Os motivos disso são gamas de produtos cada vez maiores, instalações e produções mais complexas, ciclos de produtos e ciclos de inovação mais curtos. Quem quer ser competitivo na era da Industrie 4.0 deve ser rápido e, sobretudo, flexível. Um processo de montagem inclui diversos passos de trabalho, por exemplo:

 

  • Manuseio de ferramentas e peças

     

     

  • Garantia da qualidade

     

  • Manuseio entre os respectivos passos de montagem

     

  • Funções individuais dentro do processo de produção

     

Robôs de montagem flexíveis - prontos para o seu processo de montagem

Cobot KUKA auxilia no processo de montagem de rodas cônicas assumindo diversas operações parciais. O homem e o robô trabalham lado a lado em espaço extremamente limitado.

O que significa montagem automatizada com a KUKA?

A KUKA orienta-se em uma definição de funções personalizada do respectivo cliente e determina, assim, a necessidade e o potencial de automação. Além da montagem clássica, oferecemos outras técnicas de automação para a montagem industrial de amanhã. Nossa robótica e nossos robôs colaborativos permitem as mais diferentes possibilidades de soluções para assegurar uma cooperação eficaz e segura entre o robô e o homem.

 

Quais são as vantagens da montagem industrial com a KUKA?


Melhoria da qualidade

  • Minimização de erros - nenhuma fadiga em funções monótonas
  • Execução confiável de funções até a conclusão
  • Economia de tempo - sem necessidade de intervalos
  • Sem risco de confundir peças
  • Cumprimento de todas as posições da lista de peças

Flexibilidade

  • Colocação em funcionamento virtual com KUKA.Sim
  • Possibilidade de trabalhar no ambiente perigoso, como calor ou componentes afiados
  • Trabalho ergonômico: o robô posiciona o objeto para trabalhadores e assume totalmente os trabalhos acima da cabeça
  • CHR (colaboração homem-robô) através de cobots: sem necessidade de cerca de proteção

Economia

  • Economia de custos
  • Assunção de atividades simples
  • Assunção de atividades repetitivas
  • Alta competitividade
  • Maior produtividade

Know-how e experiência

  • Célula de montagem eficiente e eficaz
  • Soluções de automação inteligentes
  • Componentes periféricos, como sistemas de garras modulares
  • Técnicas de transporte ideais
  • Montagem sensitiva através de robôs colaborativos 

Robôs de montagem e cobots apropriados para a automação de funções de montagem exigentes

Seja robótica de pequeno porte ou robô de carga pesada, robô industrial clássico ou cobot: nós lhe oferecemos uma grande seleção de robôs com as mais diferentes versões, cinemáticas, interfaces e combinações ideais de capacidade de carga e raio de alcance. Encontre o robô apropriado para a sua aplicação. Teremos o maior prazer em lhe assessorar.


Qual papel a colaboração homem-robô exerce na automação de montagem?

A montagem é um dos trabalhos mais complexos que um robô pode executar. Aqui os robôs de montagem modernos, como o LBR iiwa e o LBR iisy, podem ser usados de forma flexível de acordo com a necessidade. As propriedades sensitivas dos cobots permitem aos robôs colaborativos um trabalho seguro e flexível sem cercas. Através disso os robôs de montagem podem ser integrados no ambiente de produção existente e trabalham diretamente junto com o homem. Isso se chama colaboração homem-robô (CHR) ou também robótica colaborativa. Além disso, os cobots aliviam as pessoas em tarefas rotineiras fatigantes e executam aplicações de montagem de forma rápida e confiável. As garras dos robôs de montagem podem ser equipadas adicionalmente com câmeras. Assim, o robô ou a garra sempre encontra os componentes e posições corretos.
A colaboração homem-robô permite um trabalho personalizado, seguro e eficiente. O robô de construção leve sensitivo trabalha no mesmo espaço e junto com o homem.

Deseja automatizar o seu processo de montagem?

Escreva-nos e discutiremos juntos que aspecto poderá ter a sua célula de montagem 4.0.

Nossos robôs de montagem em uso nos clientes