Um powerhouse não precisa ser pesado

O nosso KR FORTEC com uma capacidade de carga de 420 kg comprova isso: o modelo atual pesa cerca de 800 kg, 30 % mais leve do que seu antecessor. Isso melhora consideravelmente a eficiência energética, uma vez que menos peso significa menos dispêndio de energia na operação – e isso durante toda a vida útil do robô. Graças à tecnologia de acionamento e comando com especial eficiência energética, o peso reduzido resulta em um consumo de energia até 35 % menor. Além disso, o uso reduzido de material preserva recursos valiosos e reduz significativamente as emissões de CO₂ no processo de fabricação.



O novo KR FORTEC – um dos robôs mais eficientes em termos de eficiência energética da sua classe.