自分の現在地を選択してください:
場所
言語を選択してください:
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。最適な表示にするにはブラウザを更新してください
The new KR IONTEC replaces the KR 60: with the best work envelope in its class
One robot for any task in the 30 to 70 kg payload category. Also available as a foundry variant.