Egy erőgépnek nem kell nehéznek lennie

A 420 kg teherbírású KR FORTEC a következőket bizonyítja: A jelenlegi modell körülbelül 800 kg, tehát 30%-kal könnyebb, mint az elődje. Ez jelentősen javítja az energiahatékonyságot, mivel a kisebb súly kevesebb energiafogyasztást jelent az üzemben – és egyben a robot teljes élettartama alatt. A különösen energiahatékony hajtási és vezérlési technológiának köszönhetően az alacsony súly akár 35%-kal kisebb energiafogyasztáshoz vezet. Emellett a csökkentett anyagfelhasználás értékes erőforrásokat takarít meg, és jelentősen csökkenti a gyártási folyamat CO₂-kibocsátását.



Az új KR FORTEC - a világ egyik legenergiahatékonyabb robotja.