Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
Robotikai úttörő német mérnöki szellemmel
A KUKA vállalat több mint egy robotgyártó. Mi fedeztük fel az ipari robotot, és több mint 50 éves robotikai szakértelemmel rendelkezünk. Németországban élünk és dolgozunk, de szellemünk az egész világban otthon van. Mindez egyedülállóvá teszi a KUKA-t – vagy ahogy mi hívjuk: #HomeofRobotik.
Mit jelent számunkra a #HomeofRobotik?
Körülbelül 50 évvel ezelőtt a KUKA sok német mérnöki szellemmel fejlesztette ki az első ipari robotot. Ez az ipari robotika bölcsőjévé tesz bennünket - ez a #HomeofRobotik.
A #HomeofRobotik azonban még ennél is többet jelent számunkra: A legmagasabb termékminőséget, a kiváló dizájnt, az innovatív mérnöki művészetet és a megbízható szolgáltatást jelenti - mindezt egy olyan német mérnöki szellem jellemzi, amely a KUKA vállalataiban a világ minden táján naponta él.
Évtizedes tapasztalat
1898-ban alakult a dél-németországi Augsburgban
A vállalatnak 125 éves története van
50 évnyi robotikai know-how
1973, mérföldkő a robotikában: A legelső elektromos meghajtású ipari robot kifejlesztése
Edmund Bahr a KUKA gyártásvezetője az augsburgi és a magyarországi telephelyeken. Gyártó csapatával együtt napról napra gondoskodik arról, hogy a KUKA robotok a legmagasabb minőségben hagyják el a gyártócsarnokokat.
Az Ön jövőképe - A mi valóságunk! Érjünk el közösen nagy dolgokat
Több mint egy robotgyártó vagyunk. Cégünk innovációs partner, amely a jövőbe mutat és megvalósítja az Ön elképzeléseit. Ügyfeleinkkel és partnereinkkel együtt aktívan haladunk a további automatizálás felé, hogy a gyártási kihívásokat előtérbe helyezzük.
Automatizálni szeretné a folyamatokat?
Küldje el nekünk a kérését. Szakértőink szívesen nyújtanak tanácsot Önnek.
Erős automatizálási megoldások a legkülönbözőbb piacok számára
Fedezze fel a hatékony és innovatív gyártási megoldások széles skáláját, ahol robotgyártóként és automatizálási szakemberként alkalmaztuk szakértelmünket:
A KUKA nem más, mint a #HomeofRobotik. A dél-németországi Augsburgban alapították, és az egész világ az otthona.
A világ első elektromosan működő ipari robotja „Made in Augsburg”
1973-ban a KUKA vállalat robotikai úttörővé vált. Az első KUKA robot – a KR FAMULUS – ugyanis egyben a világ első elektromosan hajtott ipari robotja is volt. Ami ma már szabványnak számít, az akkoriban nagyszerű innováció volt. A KUKA akkoriban hegesztési gyártósorokat épített az autóipar számára, és ehhez egy amerikai gyártó hidraulikus üzemű robotjait helyezte üzembe. A hidraulikusan működő robotok azonban sok olajat veszítettek. Egy másik megoldásra volt szükség – ekkor született meg az elektromosan hajtott KR FAMULUS.
A KR FAMULUS büszke fejlesztőcsapata körülbelül 50 évvel ezelőtt az augsburgi KUKA gyártelepen
A német mérnöki szellem a berendezéstervezők több mint 50 évvel ezelőtti merész és innovatív robotikai ötletei révén született. A csapat éjjel-nappal, hatalmas szenvedéllyel dolgozott a világ első elektromos meghajtású ipari robotjának megépítésén.
Mintegy 50 évvel ezelőtt a KUKA kifejlesztette az első elektromosan meghajtott ipari robotot, és így a #HomeofRobotik lett az ipari robotika kezdete.
A KUKA 1973-ban kifejlesztette a KR FAMULUS-t, az első elektromosan hajtott ipari robotot. Ez a német mérnöki szellem még ma is megtalálható minden egyes KUKA robotban.
Miért a KUKA az ideális partner a gyártás automatizálásához?
Minden egy kézből – erőteljes portfólióval, amely mércét állít
A német mérnöki szellem és a robotika iránti szenvedély mind a mai napig arra ösztönöz bennünket, hogy egyre több új ipari robotot fejlesszünk ki a világ legkülönbözőbb iparágai és gyártásai igényeinek kielégítésére. A nemzetközi technológiai vezetők egyikeként széles körű robotikai megoldásokat és szolgáltatásokat kínálunk:
mindenfajta teherbírású, sokoldalú ipari robotok a legkülönfélébb alkalmazásokhoz
autonóm mobil robotika
A Cobots rugalmasan használható és intuitív módon kezelhető
kulcsrakész gyártócellák
teljesen automatizált gyártóberendezések
intelligens digitális hálózatépítés és szoftvermegoldások
A robotika piacának éllovasaként cégünk széles körű portfóliót kínál
A legmagasabb termékminőség és kiváló dizájn a német mérnöki szellemmel
A robotok iránti szenvedélyünk kéz a kézben jár a legmagasabb termékminőségi szabványokkal. Termékeink és megoldásaink az ipari robotika és automatizálás terén szerzett több évtizedes tapasztalat és szakértelem eredményei. Mi ezt választottuk:
kiváló minőség és pontosság
első osztályú és innovatív automatizálási megoldások
következetesen hatékony, modern ipari tervezésű robotok
A KUKA teljes elkötelezettségét négy ízben is lenyűgözte a Product Design 2022 résztvevőit. Ez a német mérnöki szellem.
Minőségtudatosság a fenntarthatóság érdekében
A KUKA vállalatnál a legmagasabb termékminőség kéz a kézben jár a fenntarthatóbb jövő iránti egyértelmű elkötelezettséggel:
A legmagasabb minőségi szabványok biztosítják termékeink hosszú élettartamát
A legújabb robotgenerációk sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az idősebb generációk
A KR C5 Generation kompakt robotvezérlései kímélik az energiaforrásokat
Energiahatékony és erőforrás-hatékony munkavégzés az intelligens és innovatív megoldásoknak, például a digitális ikreknek és a virtuális üzembe helyezésnek köszönhetően
A felújítási szolgáltatások meghosszabbítják robotjaink gyártási élettartamát
Kiváló minőségű pótalkatrészek és nyersanyagok kitermelése egy hosszú életciklus végén, feldolgozási eljárások révén
Szinte teljesen újrahasznosítható robotok
Fenntartható frissítéssel és felújítási szolgáltatásokkal meghosszabbíthatja robotautomatizálásának élettartamát.
360°-os támogatás világszerte, mindig az Ön számára
Erős ügyfélszolgálati portfóliónk olyan kötelezettség, amelyet vállalatunk komolyan vesz.
A hét 7 napján, a nap 24 órájában, a világ bármely pontján testreszabott szolgáltatást kínálunk ügyfeleinknek a robotautomatizálás teljes életciklusa során: az első ötlettől a frissítésig.
Megfelelő automatizálási megoldások tervezése
Súrlódásmentes üzembe helyezés
A berendezések hatékony működése
Robotok és berendezések felújítása és korszerűsítése
Karbantartási és javítási szolgáltatások
Műszaki segélyvonal és tanácsadási szolgáltatások a hét 7 napján, a nap 24 órájában
A munkatársak digitális vagy helyszíni képzése a KUKA College keretében
Globális ügyfélszolgálati hálózatunkkal a hét 7 napján, a nap 24 órájában elérhető globális best-in-class ügyfélszolgálatot kínálunk ügyfeleinknek a robotgyártás terén.
Számos e-szolgáltatás a my.KUKA-ban
A szolgáltatások igénybevétele a my.KUKA 24/7 digitális ügyfélportálon keresztül
robotok, pótalkatrészek és szoftvermegoldások egyszerű megrendelése
támogatás gyors kérése
a műszaki adatok egyszerűen beolvashatók a KUKA Xpert felhőalapú platformba
licencek tiszta kezelése
átlátható információk lekérdezése a robotalkalmazásokról
Termékadatok és rendelkezésre állások egyszerű lekérdezése
A robotválasztóval keresse meg a megfelelő robotot
Az e-szolgáltatások egyszerűek, gyorsak és mindenhol elérhetők a my.KUKA-n keresztül
A robotok tartják kézben a szálakat – valódi kreatív együttműködés, „Made in Augsburg”
A KUKA robotgyártó és az Augsburger Puppenkiste marionettszínház közös évfordulójukat ünneplik egy speciális projekttel: egy teljesen automatizált marionettszínházzal. A „Kasperle és a kis Famulus sárkány” című történetben a KUKA robotok veszik át a bábjátékosok szerepét.