Un concentré de puissance ne doit pas être lourd
Notre KR FORTEC avec une capacité de charge de 420 kg le prouve : Le modèle actuel pèse environ 800 kg, soit 30 % de moins que son prédécesseur. Cela améliore considérablement l’efficacité énergétique, car moins de poids signifie moins d’énergie consommée pendant l’exploitation, et ce pendant toute la durée de vie du robot. Grâce à la technique d’entraînement et de commande particulièrement efficace sur le plan énergétique, le faible poids se traduit par une réduction de la consommation d’énergie pouvant atteindre 35 %. De plus, l’utilisation réduite de matériaux permet de préserver de précieuses ressources et de réduire considérablement les émissions de CO₂ lors du processus de fabrication.