Logiciel pour des processus de soudage par points économiques Souder l'aluminium rapidement et facilement comme l'acier
Lors du soudage par résistance par points traditionnel de pièces en aluminium, le processus de soudage s'effectue à l'arrêt. Avec ce procédé, les capuchons en cuivre restent souvent collés aux tôles et doivent donc être fraisés fréquemment et donc remplacés plus souvent. C'est pourquoi KUKA a créé KUKA.RoboSpin, une solution qui répond exactement à ce problème. En effet, le robot se déplace vers le point de soudure suivant pendant le processus de soudage. Les électrodes ne restent donc pas fixes mais tournent sur certain angle vers la zone à souder. KUKA.Robospin permet le soudage par points d'aluminium avec une faible usure et une meilleure qualité.