Choisissez votre emplacement:

Pays

Palettisation automatique : une technologie efficiente

La palettisation des marchandises facilite le stockage, le transport et le déplacement dans les entrepôts. Les progrès robotiques de ces dernières décennies ont permis de développer la palettisation automatique pour une plus grande efficacité dans vos usines.


Qu'est-ce que la palettisation automatique ?

La palettisation est souvent la dernière étape en fin de ligne de conditionnement et consiste à empiler les produits finis sur une palette. Une fois terminées, les palettes peuvent être filmées ou cerclées pour garantir la sécurité et éviter la chute d'objets et sont ensuite stockées ou livrées chez les clients. Face aux enjeux majeurs des plateformes logistiques et des besoins grandissants d'optimisation de l'espace et des ressources, la palettisation automatique a vu le jour. Ce procédé revient à utiliser des systèmes de palettisation adapté comme des palettiseurs automatiques ou semi-automatiques. 

De la palettisation simple aux projets complexes

Les besoins en palettisation sont divers. Ils vont de la palettisation simple avec des cartons identiques sur des palettes europe à de la dépalettisation en passant par la création de palettes avec des bouteilles en verre, des caisses de légumes, des œufs ou des produits surgelés dans des températures à moins 30°C. Des projets de palettisation plus complexes peuvent intégrer différents produits d'une couche à l'autre ou encore des palettes mixtes (Mixed Palletizing) avec des produits de formes différentes sur une même couche comme pour les préparation de commande dans les centres de distribution. 

Comment mettre en place un projet de palettisation ou de dépalettisation ?

  • Définir vos produits à palettiser

    Déterminez la taille et le poids des colis et les besoins de la palette (produit unique ou multiple)
  • Choisir la solution de palettisation automatique adéquate

    Optez pour un palettiseur et un outil adaptés à la prise de vos colis comme une ventouse, une pince, une fourche ou un préhenseur développé sur-mesure
  • Utiliser le logiciel de palettisation adapté

    Ces logiciels facilitent la création des plans de palettisation et certains peuvent être utilisés aussi bien par l'intégrateur que l'utilisateur final

Comment choisir la meilleure solution de palettisation ? 

Pour palettiser efficacement, il faut choisir la solution correspondant à vos besoins. Commencez par choisir votre robot palettiseur en fonction de a taille de vos colis et de votre environnement de production. 

Vous prévoyez d’automatiser une application de palettisation ?

Nous créons des cellules de palettisation sur mesure et trouvons avec vous la solution idéale pour vos besoins spécifiques.

Exemples de réalisations dans diverses industries :

Immédiatement après votre inscription sur my.KUKA, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Après vérification de votre compte, vous recevrez également des informations et des avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus augmente la sécurité de votre login individuel et peut prendre quelques jours.