Positionneurs spécifiques aux clients pour des charges élevées
Les solutions KUKA pour charges jusqu'à cinq tonnes permettent aux positionneurs de déplacer également les plus grandes pièces de manière rapide et précise. Tout comme les unités de positionnement KUKA standardisées, les positionneurs optimisés pour pièces à usiner et dispositifs pour charges lourdes sont également entièrement intégrés dans le contrôleur de robot comme axes de robot externe. L'outil guidé par robot permet un mouvement exact couplé mathématiquement du positionneur KUKA.
Positionneurs multi stations flexibles
La structure modulaire des unités de positionnement KUKA permet, en fonction de la tâche de fabrication, de réaliser des positionneurs multi stations flexibles à partir des standards KUKA éprouvés. Réducteurs à arbre creux, alimentations en énergie intégrées et protégées et câblages moteur veillent à la sécurité de processus nécessaire, même pour les applications aux exigences pointues, comme par exemple lors du soudage. Flexibilité et disponibilité des installations sont ainsi garanties grâce à nos positionneurs spécifiques aux clients. Le pilotage Plug-and-play est assuré via le contrôleur de robot et la configuration via des catalogues prédéfinis.
Positionneur robot : pour une accessibilité idéale sans immobilisation
En particulier pour les tâches de fabrication complexes comme le soudage de pièces à usiner volumineuses, il est souvent nécessaire et judicieux de déplacer également le robot, outre le simple positionnement du composant. L'extension du rayon de travail et de mouvement du robot ainsi obtenue optimise l'accessibilité et permet de passer entre les différentes stations de travail sans temps d'immobilisation. L'encombrement réduit et les coûts d'investissement plus faibles liés par rapport à des bandes de roulement linéaires classiques pour robots caractérisent le positionneur robot KUKA.
Positionneurs spécifiques aux clients pour des formes de construction spéciales
Outre les unités de positionnement classiques pour les pièces à usiner, KUKA possède une grande expérience dans l'utilisation de modèles spéciaux. Dans les secteurs Yellow- et Green-Goods ou la construction de véhicules sur rails, de très grands composants volumineux doivent souvent être placés dans la bonne position. Grâce aux solutions KUKA, nous apportons toujours la réponse attendue aux exigences de nos clients.