KUKA.PickControl : un logiciel basé sur robot pour le Conveyor Tracking avec traitement d’images intégré.
Les cycles de vie des produits sont de plus en plus courts et l’efficience énergétique ainsi que l’économie des ressources deviennent les préoccupations principales. L’industrie des biens de consommation avec, entre autres, Fast Moving Consumer Goods, représente un marché très dynamique dont les tendances évoluent très rapidement. Des solutions de production flexibles sont exigées. Avec le logiciel de robot KUKA.PickControl, vous pouvez passer rapidement d’un scénario de production à un autre. Il est ainsi possible de concevoir des formes d’emballage différentes en fonction des saisons, par exemple. L’application répond aux exigences des secteurs de la logistique et des biens de consommation mais elle est également adéquate pour un grand nombre d’autres secteurs et à d’autres fins.
Prélèvement et emballage automatisé de pièces en vrac sur plusieurs chaînes et convoyeurs. Fonctions
KUKA.PickControl est un logiciel spécial coordonnant et synchronisant la
saisie et l’emballage en utilisant plusieurs robots, points de réception ou supports. Il garantit un déroulement sans difficultés de la production avec une grande efficience énergétique, grâce aux fonctions suivantes :
- Assistance fournie par des modèles de dépose : vous pouvez préconfigurer des modèles de dépose au choix puis décider, via l’interface utilisateur, quel est le scénario actuellement nécessité. Faut-il remplir l’emballage standard ou l’emballage XXL ? A vous de décider.
- Simulation de flux de matériel pour la conception de l’installation : Nous vous aidons à atteindre l’écoulement de produits souhaité. Grâce à une simulation de flux de matériel, KUKA fait en sorte que vos robots, vos pièces, la vitesse de convoyeurs et de robots concordent parfaitement.
Variantes
•KUKA.PickControl Master : logiciel de base avec un robot.
•KUKA.PickControl Slave : module logiciel supplémentaire pour chaque robot ajouté.
•KUKA.PickControl Master Vision : module logiciel comprenant le pack de traitement d’images KUKA.VisionTech.