Un robot de palettisation KUKA augmente la productivité chez Crown Paints
Performant sur un espace très restreint
Sur son blog contenant des conseils de décoration, Crown Paints, un des premiers fabricant de peinture de Grande-Bretagne, explique que les peintures murales bien utilisées peuvent transformer une petite pièce en un espace d’apparence plus grande. L’entreprise du Lancashire comprenant les marques de peinture Crown, Sadolin et Sandtex sait comment utiliser les espaces limités de façon optimale.
Au site de production principal de Darwen, au sud de Blackburn, Crown Paints mise sur un robot de palettisation de la série KR QUANTEC pour la palettisation de boîtes de peinture dans un espace restreint. Outre Darwen, Crown Paints produit également sur le site de Hull et exploite 130 centres de peinture et de tapisserie répandus en Grande-Bretagne et en Irlande.
Le fabricant de peinture anglais cherchait une solution pour augmenter la productivité lors de la palettisation des boîtes de peinture. Le procédé recherché devait également garantir une qualité constante et permettre une sélection flexible des produits. Le grand savoir-faire acquis par KUKA Robotics dans un grand nombre de secteurs et de branches industrielles comme le secteur automobile a convaincu Crown Paints.
La société a opté pour une solution d’automatisation robotisée développée en collaboration avec l’intégrateur local Optima Control Solutions Ltd. Un robot de palettisation de la série éprouvée KR QUANTEC est utilisé ici.
Performance maximum sur un espace très restreint
La structure robuste et les réducteurs et moteurs performants du KR 180 R3200 PA de la série KR QUANTEC de KUKA garantissent des processus de palettisation pouvant atteindre 27 cycles par minute. Grâce à son embase tout en longueur et une surface restreinte de mise en place, le robot n'a besoin que de très peu d'espace. Pour Crown Paints, ces critères ont été décisifs lors de la sélection du robot approprié.
Installation sans difficultés
« Après l’installation sans difficultés du robot, celui-ci nous permet à présent de bénéficier d’une production sûre et ininterrompue », souligne Paul Feldwicke, Maintenance Support Manager chez Crown Paints. L’entreprise a non seulement pu augmenter de façon significative la productivité de l’ensemble de l’installation : la reproductibilité et la flexibilité concernant les différentes mélanges de peintures ont également bénéficié d’une amélioration grâce à l’automatisation robotisée. Le résultat entièrement positif de l’introduction de l’automatisation robotisée pour l’ensemble de la chaîne de processus a conforté Crown Paints dans sa décision de continuer à miser sur les robots à l’avenir.