Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Collage et étanchéification

Le collage et l'étanchéification sont deux procédés d’assemblage étroitement liés. Ils sont souvent utilisés dans le secteur automobile. 


Collage et étanchéification : la technologie

Un grand nombre de produits sont composés de plusieurs pièces ou de différents matériaux. Les colles créent des assemblages stables entre les pièces individuelles. L’industrie automobile utilise le collage pour l’assemblage de vitres de fenêtres, par exemple. 

L'étanchéification évite le passage de matières d'un endroit à un autre. Cette technologie fait également partie des procédés d’assemblage est utilisée, entre autres, pour l’étanchéification de structures de base. 

Collage et étanchéification automatisés

Collage et étanchéification selon vos souhaits : qu’il s’agisse de stations de processus individuelles ou d’une installation entièrement automatisée, ensemble, nous trouvons le processus qu’il faut à votre produit. Choisissez et combinez à partir des possibilités de variantes les plus diverses pour les composants suivants :

  • Dispositifs pour le nettoyage de buses et la gélification
  • Composants pour l’application de couches de fond
  • Dispositifs pour positionneurs
  • Systèmes de mesure
  • Progiciels

Collage et étanchéification : les avantages

Les procédés de collage entièrement automatisés apportent avant tout les avantages suivants :
  • Une production rentable avant tout dans le domaine de la fabrication en grande série
  • Un assemblage simple de matériaux différents
  • Pas de déformation de la pièce grâce au processus d’assemblage émettant peu de chaleur
  • Propriétés utiles de la colle contre les gaz et les liquides (par exemple isolation, protection anti-corrosion ou colmatage)

L’étanchéification évite la pénétration de poussière, de gaz, de liquides,de la chaleur et du froid dans les cavités et les interstices. Ceci permet d’augmenter la fonctionnalité et le confort, par exemple à l’intérieur des voitures.

State-of-the-art technologies in use: automated application of adhesives and sealants with industrial robots and cobots

Appelez-nous ; nous vous conseillerons avec plaisir quant aux possibilités individuelles pour votre entreprise.