Seleccione tu localización:

Ubicación

Alimentaciones de energía de robots KUKA

Las mejores conexiones de una robótica satisfactoria.


Las alimentaciones de energía de KUKA son el resultados de más de 30 años de experiencia en el campo de la robótica. Las alimentaciones de energía de KUKA se caracterizan por una fiabilidad, calidad y durabilidad extremadamente altas. Garantizan una productividad máxima sin importar el sector industrial en el que se empleen.

Una alimentación de energía en función de la forma constructiva: KUKA transforma la amplitud de gama en algo sencillo

La amplitud de gama de los robots de KUKA es enorme. Las ventajas de las alimentaciones de energía de KUKA también. Ya que las alimentaciones de energía se han diseñado de tal manera que con un mismo paquete de tubos y cables se pueden equipar todos los modelos de una familia de robots. Así se aumenta la fiabilidad de la planificación y se ahorran costes de individualización.

  • Robots pequeños para cargas de 2 a 12 kg
  • Cargas bajas para cargas de 5 a 16 kg
  • Cargas medias para cargas de 30 a 60 kg
  • Cargas pesadas para cargas de 90 a 300 kg
  • Cargas muy pesadas
    • para cargas de 300 kg a 500 kg
    • para cargas de 1000 kg a 1300 kg
  • Robot de paletizado para cargas de 40 a 1300 kg
  • Modelos constructivos especiales
Disponible para todos los tipos de robots: Alimentaciones de energía de KUKA

Características de rendimiento de las alimentaciones de energía de KUKA

  • Vida útil duradera: Gracias a los estándares probados como su forma constructiva robusta. Los procedimientos internos de prueba y las liberaciones garantizan la mejor calidad.
  • Fácil mantenimiento: El paquete se puede sustituir en solo 10 minutos. Los cables y las tuberías se pueden sustituir, por lo que bajan los costes posteriores.
  • Capacidad de adaptación: Un contorno de interferencias definido permite la programación offline para la mejor integración en un concepto de instalación. Las aplicaciones pueden integrarse en el brazo a través de una interfaz.
  • Ahorro de espacio: Las alimentaciones de energía de KUKA están integradas en la estructura del robot y sustituyen así las soluciones independientes clásicas que bajan desde la parte superior.
  • Contornos de interferencias reducidos: Las alimentaciones de energía de KUKA pasan por la estructura del robot y cuentan con una guía continua desde el bastidor básico hasta el brazo o la mano.
  • Mejor accesibilidad: A partir de la columna giratoria, se puede acceder a las alimentaciones de energía de KUKA desde el exterior sin ningún problema.
  • Total libertad de movimientos: Las alimentaciones de energía de KUKA están perfectamente adaptadas a tareas y exigencias especiales de robot.
  • Alta flexibilidad: Debido a la compensación de longitud superior a la media del paquete de tubos y cables de más de 0,8 metros, es posible realizar movimientos muy complejos con el robot.
  • Aplicación industrial: Aplicación universal gracias a la carcasa íntegramente metálica y una selección de plásticos de alta calidad, reforzados con fibras y optimizados en cuanto al deslizamiento en función de las exigencias. El K-Box se puede abrir de forma rápida y sencilla.