Un paquete de cargas no tiene por qué ser pesado
Nuestro KR FORTEC con una capacidad de carga de 420 kg lo demuestra: El modelo actual pesa unos 800 kg, un 30 % más ligero que su predecesor. Esto mejora considerablemente la eficiencia energética, ya que menos peso equivale a menos gasto de energía durante el funcionamiento, y todo ello durante toda la vida útil del robot. Gracias a la tecnología de accionamiento y control especialmente eficientes desde el punto de vista energético, el peso reduce el consumo de energía hasta un 35 %. Además, el uso reducido de materiales protege los valiosos recursos y reduce notablemente las emisiones de CO₂ en el proceso de fabricación.