KR CYBERTECH nano ARC modelo Edition: Una iniciación económica en la automatización de la soldadura
Los procesos de soldadura sencillos ofrecen la posibilidad de utilizar robots específicos de forma rentable. Ahí es precisamente donde entra la variante Edition del KR CYBERTECH nano ARC. Está diseñada para una soldadura al arco sencilla en mercados altamente dinámicos y sensibles al precio, lo que hace más fácil la iniciación a la automatización para los nuevos clientes. El robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition estará disponible en dos alcances 1440 mm en 2010 mm. Asimismo, contará con una muñeca de eje hueco con cojinetes a ambos lados y una repetibilidad de 0,04 mm. KUKA apuesta también por la última generación de unidades de control KR C5 para los robots Edition, así como por paquetes de software específicos para ellos.