Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
Roboty v mycí lince v automobilovém průmyslu
V závodě koncernu BMW v Dingolfingu se používá robot KUKA typu KR 120 R2100 nano F exclusive. Tento robot z řady KR QUANTEC nano přepravuje součástky k držáku čisticích trysek. Je při tom vystaven čisticím prostředkům s chemickými přísadami, vysokým teplotám a silným tlakům při čištění.
Díky odolnosti a flexibilitě lze robot KR QUANTEC nano F exclusiveintegrovat do již existujícího automatického procesního řetězce. Tam přepravuje součástky s různou geometrií k čištění od tvářecích médií a nečistot, které se mohou vyskytnout během výrobního procesu. Realizací byly pověřeny společnosti Schnupp GmbH & Co. Hydraulik KG a WK Systemtechnik GmbH & Co. KG.
Robot KUKA s vysokou nosností čistí součástku v pěti krocích
V prvním pracovním kroku uchopí robot KR QUANTEC nano F exclusive součástku u vstupu speciálním vícenásobným podavačem. V druhém kroku proběhne čištění dutiny součástky. Při čištění zevnitř přidržuje robot součástku s milimetrovou přesností. Vnější čištění je třetím krokem. Poté následuje neutralizace vnitřku součástky v dřezu s demineralizovanou vodou. V posledním kroku odkládá robot součástku na výstupní přepravní jednotku. Před vyjetím z mycí linky se součástka ještě oplachuje zvenku.
Robot vzdoruje velkému množství vody a vysokým teplotám
Takové prostředí není za normálních okolností pro robot KR 120 R2100 nano F exclusive vhodné. Důvod: Robot je vystaven velkému množství vody, do které jsou přimísena 3 % zásaditých čisticích prostředků. Kromě toho panují v mycí lince teploty přesahující 60° Celsia, což znamená vysokou koncentraci vodní páry.
Robota chrání speciální zařízení
Aby se KUKA nepoškodil vnějšími vlivy, byl opatřen speciálními ochrannými zařízeními: Je vybaven kompletním zapouzdřením mechaniky a vnitřní prostor s mechanikou je pod tlakem. Kabelový svazek je kompletně umístěn uvnitř. Kromě toho je povrch robotu odolný vůči louhům, kyselinám, žáru a korozi. Díky těmto zařízením splňuje podmínky pro stupeň krytí IP69.
Čištění součástek v mycí lince za nepříznivých okolností
Mycí robot KUKA čistí součástky v mycí lince.
Pro robota KUKA hovoří jeho flexibilita
Další výhodou robota KUKA je jeho vysoká flexibilita a krátké pracovní cykly. Díky tomu lze omezit dobu trvání celého procesu mytí na 45 sekund a lze pracovat se součástkami různých velikostí. Požadované trvání cyklů a různá geometrie součástek jsou možné pouze díky tomuto speciálnímu provedení robota. Zařízení se od uvedení do provozu v létě 2015 osvědčilo. Od té doby již došly další poptávky na automatizaci dalších čisticích procesů pomocí robotického čisticího zařízení.