Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA Roboter Fortec Serie für Handling und Schweißen

KR FORTEC

Der KR FORTEC ist unser Allrounder unter den Schwerlastrobotern. Er ist energieeffizient und dynamisch in Handlingapplikationen im Schwertraglast-Bereich bis 500 kg. Durch die Anwendung unserer bekannten Industrieroboter-Konzepte ist er wartungsarm im Betrieb. Das macht den Roboter zu einem zuverlässigen Faktor in Ihrer Produktion.


Groß im Handling, kosteneffizient im Betrieb

Der neue KR FORTEC ist flexibel erweiterbar, sparsam im Energieverbrauch und wartungsarm. Der Roboter fügt sich mit seiner Nutzlast nahtlos zwischen dem KR QUANTEC und dem KR FORTEC Ultra ein. Damit komplettiert er das KUKA Portfolio. Er ist prädestiniert für den Einsatz in der Automobil- und General Industry. Mit dem KR FORTEC standardisieren Sie Ihre Produktionsprozesse durch automatisierte Handhabung auf einem hohen Qualitätslevel. Zur Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktionsabläufe tragen zudem niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) des Roboters bei. 

Allrounder für die Industrie: Der KR FORTEC stemmt schwere Lasten und montiert präzise

  • Smarte Positionserfassung

    Kompakt und kraftvoll

    • Große Leistung auf kleinem Raum
    • Schnelle Performance bei niedrigem Energieverbrauch 
    • Niedrige Taktzeiten durch höhere Dynamik
    • Kompakte Form: perfekt für Arbeiten wie Handling und Punktschweißen
  • KUKA Quality

    Modulare Bauweise

    • Baugleiche Ersatzteile für drei Roboterfamilien: KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra
    • Flexibilität bei der Planung von neuen Aufgaben und Produktionsabläufen
    • Kostenreduzierung bei der Lagerung und Entwicklung von verschiedenen Roboter-Konfigurationen
  • KUKA Safe

    Niedrige TCO

    • Niedriger Energieverbrauch
    • Zuverlässigkeit: bis zu 400.000 Stunden störungsfreies Arbeiten (Mean Time Between Failures)
    • Bewährte Servicekonzepte, bekannt vom KR QUANTEC und KR FORTEC ultra

  • Wartungsarm

    • Wenig Prüfaufwand: Keine TÜV-Prüfung des Gewichtsausgleichs notwendig
    • Wartungsarbeiten lassen sich mühelos und zügig durchführen, dank einer optimierten Zugänglichkeit

Zuverlässiges Kraftpaket für präzise und effiziente Schwerlastanwendungen

Schwerlast-Industrieroboter mit einer Traglast von bis zu 500 kg eignen sich ideal für Aufgaben wie Handling und Punktschweißen

240 - 500 Traglast in kg

2800 - 3750 Reichweite in mm

Bewährte Qualität


Montagefreundliche Kabelführung

Die Hohlwelle sorgt für die einfache und sichere Integration der kundenspezifischen Energiezuführung. Wenn Reparaturarbeiten an dieser Komponente anfallen, können sie in angenehmer, montagefreundlicher Höhe umgesetzt werden. 

Einsatz in verschiedenen Umgebungen

Als Foundry-Variante kann der KR FORTEC für Schwerlast-Aufgaben in rauerem Umfeld eingesetzt werden.

Erweiterter Temperaturbereich

Roboter müssen mitunter auch bei sehr niedrigen Temperaturen arbeiten. Der KR FORTEC kann bei 0 bis 55 Grad Celsius betrieben werden.

Dichtigkeit

Wie vom KR QUANTEC und KR FORTEC Ultra bereits bekannt, ist die Hand auch beim KR FORTEC standardmäßig wasser- und staubdicht.

Mehr Reichweite: der KR FORTEC mit Linearachse 

Ihr KR FORTEC soll in einem größeren Radius arbeiten? Kein Problem. Mit der Linearachse KL 4000 erweitern Sie den Arbeitsbereich des Roboters. Die Reichweite kann modular von 1,5 m bis 30 m auf die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Ein weiterer Vorteil für Ihre Produktion: Auf die KL 4000 passt auch der KR QUANTEC. Benötigen Sie den KR FORTEC und KR FORTEC Ultra auf einer gemeinsamen Linearachse, wählen Sie hierfür die KL 5000.

KUKA Lineareinheit mit KR FORTEC Roboter

KR FORTEC Daten im Überblick

KR 240 R3400-2 KR 240 R3700-2 KR 280 R3100-2 KR 340 R3400-2 KR 360 R2800-2 KR 420 R3100-2 KR 500 R2800-2
Traglast
240 kg
240 kg
280 kg
340 kg
360 kg
420 kg
500 kg
Max. Reichweite
3400 mm
3750 mm
3100 mm
3400 mm
2800 mm
3100 mm
2800 mm
Bauform
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Einbaulage(n)
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Schutzart
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Datenblatt
KUKA Marketplace

Weiterführende Links

Steuerung
Roboterpakete
Positionierer & Lineareinheiten
KR FORTEC Robot für Handling, Schweißen, Kleiben

Angebot für KR FORTEC anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace