KR CYBERTECH ARC
Die neuen Industrieroboter aus der Produktfamilie KR CYBERTECH ARC überzeugen durch höchste Präzision und beste Performance. Die wartungsarme Serie garantiert besonders niedrige Folgekosten.
Die Industrieroboter der KR CYBERTECH ARC-Produktfamilie sind spezialisierte Prozessroboter für Bahnapplikationen wie Schutzgasschweißen, Klebe- und Dichtmittelauftrag. Sie eignen sich für die Steuerungen KR C4 und KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC (6 Achsen) - technische Daten
Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Downloads
KR 8 R2100-2 arc HW
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
2101 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Downloads
- Nenn-Gesamtlast 8 kg
- Max. Reichweite 2101 mm
- Bauform Hollow Wrist
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage(n) Boden, Decke, Wand, Winkel
- Schutzart IP 54, IP 65
- Downloads PDF
- Steuerung
- Datenblatt KUKA Marketplace
%x von %y Roboter sichtbar