Seleccione tu localización:

País

KR SCARA

Resistentes, rápidos y altamente eficientes. Tanto si se trata de montar piezas pequeñas, manipular materiales o realizar pruebas, los nuevos robots ultracompactos KR SCARA ofrecen la máxima eficiencia y rentabilidad al instante. Gracias a su amplia variedad de alimentaciones de medios integradas, es posible llevar a cabo casi cualquier tarea de forma inmediata.


Robots KR SCARA: diseñado para ofrecer la máxima eficiencia

Los robots KR SCARA simplifican la automatización en los sectores sensibles a los costes y la hacen más económica a largo plazo. Equipado con elementos inteligentes, el robot de brazo articulado horizontal de KUKA ofrece un paquete completo muy atractivo: es ligero, esbelto, rápido, potente y también cuenta con una capacidad de carga elevada. La solución perfecta para la automatización en espacios reducidos.

  • Tiempos de ciclo muy breves

    Valores máximos durante el tiempo de ciclo de hasta 0,36 segundos con un alcance de 500 mm y de 0,38 segundos con un alcance de 700 mm
  • Bajo coste total de propiedad

    • costes mínimos de mantenimiento
    • bajo consumo energético
    • precio de compra económico
  • Seguro y fiable

    • la unidad de control compacta KR C5 micro garantiza una elevada fiabilidad
    • certificado para una alta seguridad en casi todos los entornos de trabajo, cumple con los requisitos de la CE
  • Ultracompacto

    • diseño compacto de peso ligero
    • mínima superficie de emplazamiento del robot
    • apto también para células de robot reducidas

Hecho a medida para obtener el máximo rendimiento en la producción

El robot de brazo articulado horizontal de construcción compacta se integra fácilmente en sistemas existentes y permite tiempos de ciclo cortos, p. ej. en aplicaciones Pick & Place.

Robots industriales KR SCARA para tareas de montaje y ensamblaje, así como para aplicaciones Pick & Place

Los robots KR SCARA disponen de una alimentación interna de medios para el aire, la corriente y los datos, un paquete completo para integrar dispositivos periféricos de manera inteligente y adaptar fácilmente el robot KR SCARA a casi cualquier aplicación que se desee. Montaje de piezas pequeñas, manipulación o realización de pruebas: los robots KR SCARA de 4 ejes son flexibles en la instalación, muy precisos en el movimiento y casi no requieren mantenimiento.  Sus características hacen que sean muy atractivos para, por ejemplo, tareas de atornillado en procesos de montaje, sobre todo en el ámbito de la electromovilidad, la industria electrónica y las energías regenerativas, ya que en estos casos se busca especialmente una gran velocidad con una precisión constante.

 

0 - 12 Capacidad de carga en kg

0 - 850 Alcance en mm

Robots KR SCARA: Ayudantes fiables para la producción industrial


Rentabilidad con mayor rendimiento

Capacidad de carga útil de 6 y 12 kg, máxima precisión de hasta 0,02 mm, tiempos de ciclo cortos y bajo peso, todo ello a un precio favorable.

Perfectamente adaptable a casi cualquier tarea

Alimentación de medios en un paquete completo para adaptar fácilmente el robot a casi todas las aplicaciones deseadas.

Versión para salas blancas

Los modelos de sala blanca de 12 kg con certificación ISO 5 y tipo de protección IP54, garantizan un entorno limpio y libre de partículas.

Resistente en múltiples entornos de trabajo

Se puede utilizar en todo el rango de temperatura entre 5 °C y 40 °C.

Periferia rápidamente integrable

Preparado de fábrica para integrar dispositivos periféricos de manera fácil y segura.

Calidad certificada

El robot KR SCARA está certificado a nivel internacional según las normas vigentes.

Robots conformes a ESD

El robot está equipado de fábrica para evitar la carga o descarga electrostática incontrolada y, por lo tanto, cumple con todos los requisitos de la industria electrónica.

Experiencia de usuario familiar

Integración sencilla en los procesos de producción existentes gracias a la experiencia existente con nuestra gama de productos de robótica, un sistema operativo para todos los robots KUKA y un potente sistema de control.

KR SCARA Vista general de los datos

KR 20 R1000 Z390 CR KR 20 R1000 Z450 KR 20 R1200 Z390 CR KR 20 R1200 Z450 KR 20 R800 Z390 CR KR 20 R800 Z450 KR 6 R700 Z170 HO KR13 R850 Z340 HO KR 6 R500 Z200 KR 6 R500 Z200-2 KR 6 R700 Z200 KR 6 R700 Z200-2 KR 12 R650 Z340 CR KR 12 R650 Z400 KR 12 R750 Z340 CR KR 12 R750 Z400 KR 12 R750 Z600 KR 12 R850 Z340 CR KR 12 R850 Z400
Carga
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
Máx. alcance
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
500 mm
500 mm
700 mm
700 mm
650 mm
650 mm
750 mm
750 mm
750 mm
850 mm
850 mm
Forma constructiva
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Versión entorno
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Food
Food
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Posición(es) de montaje
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Suelo
Tipo de protección
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 54
IP 20
IP 54
IP 20
IP 20
IP 54
IP 20
Hojas de datos
KUKA Marketplace

Enlaces Adicionales

Unidad de control
Paquete de robot
Posicionadores & unidades lineales

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR SCARA robot

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR SCARA Express Pack

Su paquete de robot completo, que incluye SCARA robot, controlador, elemento operativo y software. Preconfigurado, con plazos de entrega cortos y envío gratuito.