Automatización en la industria alimentaria
Suministrar materias primas, procesar alimentos, embalar, paletizar y preparar para el transporte: los robots KUKA pueden hacerlo todo. Gracias a nuestra oferta de automatización holística, dominará la aplicación en la industria alimentaria de forma rápida y eficiente.
Automatización inteligente a lo largo de toda la cadena de producción
Del suministro a la distribución, en todo el mundo.
La cadena de procesos en la industria alimentaria suele comenzar con el suministro de materias primas. Aquí es precisamente donde entra KUKA que, junto con Swisslog, una empresa del grupo KUKA, y otros socios, implementa soluciones de automatización para procesos logísticos, almacenes y centros de distribución. Además, KUKA puede automatizar de forma inteligente casi todos los demás pasos del procesamiento de alimentos. Las ventajas son: mayor productividad, menores costes y una alta calidad constante en sus procesos.
-
Suministro & despaletizado
Movilidad, fuerza y gran alcance
Nuestras soluciones de robótica para usted:
- Soluciones de almacenamiento automatizado de Swisslog
- Plataformas móviles KUKA (AGV)
- KR QUANTEC PA (capacidad de carga de 120-240 kg): el robot de paletizado más rápido, preciso y fuerte del mercado
- KR FORTEC: robot versátil para cargas pesadas
- KR 360 FORTEC (capacidad de carga de 240-360 kg)
- KR 500 FORTEC (capacidad de carga de 340-500 kg)
- KR 600 FORTEC (capacidad de carga de 420-600 kg)
- Unidad lineal y robot de pórtico: permiten ahorrar espacio en la automatización de zonas especialmente grandes
Ejemplos de clientes: Paletizado de alimentos -
Manipulación de alimentos primarios y secundarios
Rápida, precisa e higiénica
Nuestras soluciones de robótica para usted:
- KR DELTA HM (capacidad de carga de 3 kg), KR AGILUS HM (robot de 6 ejes, capacidad de carga de 6-10 kg): los robots en la variante Hygienic Machine están hechos completamente de acero inoxidable, son fáciles de limpiar y desinfectar. Componentes certificados por la FDA.
- KR AGILUS HO (robot de 6 ejes, capacidad de carga de 6-10 kg): las máquinas están construidas con lubricantes aptos para uso alimentario en todos los ejes, son fáciles de limpiar y desinfectar.
- KUKA.PickControl: software para Conveyor Tracking con procesamiento de imagen integrado
Ejemplos de clientes: Manipulación y procesamiento de alimentos -
Paletizado
Extremadamente fuerte, rápido y flexible
Nuestras soluciones de robótica para usted:
- Robots de paletizado KUKA:
- KR 40 PA (capacidad de carga de 40 kg)
- KR QUANTEC PA (capacidad de carga de 120-240 kg)
- KR 300 PA (capacidad de carga de 300 kg)
- KR 470 PA (capacidad de carga de 470 kg)
- KR 700 PA (capacidad de carga de 700 kg)
- Unidad lineal y robot de pórtico: permiten ahorrar espacio en la automatización de zonas especialmente grandes
- KUKA.PLC mxAutomation: software para la integración de los robots en su conexión con las máquinas
- KUKA.PalletTech: el software permite una configuración sencilla de tareas de paletizado con diferentes patrones de apilado y estaciones
Ejemplos de clientes: Paletizado de alimentos - Robots de paletizado KUKA:
-
Pick and Place
Muy rápido, muy limpio y sin errores
Nuestras soluciones de robótica para usted:
- KR DELTA HM (capacidad de carga de 3 kg), KR AGILUS HM (robot de 6 ejes, capacidad de carga de 6-10 kg): los robots en la variante Hygienic Machine están hechos completamente de acero inoxidable, son fáciles de limpiar y desinfectar y cuentan con componentes certificados por la FDA.
- KR AGILUS HO (robot de 6 ejes, capacidad de carga de 6-10 kg): los robots están construidos con lubricantes aptos para uso alimentario en todos los ejes, son fáciles de limpiar y desinfectar.
- KR SCARA: robot ultracompacto hecho a medida para obtener el máximo rendimiento
- KMP 1500 (AGV): Transporte de material en entornos dinámicos
- Robots estándar para todas las posiciones de montaje: KR CYBERTECH (capacidad de carga de 8-22 kg), KR IONTEC (capacidad de carga de 20-70 kg)
- KUKA.PickControl: el software garantiza un flujo de materiales óptimo
- KUKA.VisionTech: software para el reconocimiento de objetos 2D, controles de calidad y reconocimiento de códigos y OCR.
- KUKA.ConveyorTech: el software adapta de forma automática las acciones del robot al movimiento de las cadenas de montaje y las cintas transportadoras.
Ejemplos de clientes: Pick & Place de alimentos -
Distribution
Transporte rápido, más rápida para el cliente final
Nuestras soluciones de robótica para usted:
- Soluciones automatizadas de Swisslog
- Plataformas móviles KUKA (AGV)
- KR QUANTEC PA (capacidad de carga de 120-240 kg): robot con lubricantes aptos para uso alimentario en todos los ejes
- KUKA.PalletTech: software para una configuración y ejecución sencillas e intuitivas de tareas de paletizado
- KUKA.VisionTech: software para el reconocimiento de objetos 2D, controles de calidad y reconocimiento de códigos y OCR
- KUKA.ConveyorTech: el software adapta las acciones del robot al movimiento de las cadenas de montaje y las cintas transportadoras
Ejemplos de clientes: Soluciones de logística
KUKA ofrece gran competencia: ya sea en asistencia técnica o desarrollo de procesos
- Asistencia 360°: le acompañamos durante todo el ciclo de vida de su sistema de automatización robótica
- my.KUKA: su portal de cliente digital con acceso 24/7 a información y servicios
- KUKA Xpert: una base de datos de conocimientos e información digital para todos los productos KUKA, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar
- Servicio técnico remoto: para un mantenimiento a distancia seguro y un diagnóstico de averías de sus operaciones alimentarias