Choisissez votre emplacement:

Pays

KR SCARA

Puissants, rapides, extrêmement efficients. Qu’il s’agisse du montage de petites pièces, de la manipulation de matériel ou du contrôle, les nouveaux robots KR SCARA extrêmement compacts fournissent immédiatement une efficience et une rentabilité maximum. Avec un grand nombre d’alimentations en fluides intégrées, ils maîtrisent pratiquement tous les types de tâches possibles.


Robots KR SCARA : conçu pour une efficience maximale sous tous les rapports

Les robots KR SCARA rendent l’automatisation plus facile et plus rentable dans la durée pour des secteurs où le facteur coûts est crucial. Équipé de fonctions intelligentes, le robot à bras articulé horizontal de KUKA offre un pack complet attractif : léger et svelte tout en étant extrêmement rapide et puissant et doté d’une capacité de charge élevée. La solution parfaite pour l’automatisation dans les espaces restreints.

  • Cycles très courts

    valeurs record pour un temps de cycle pouvant atteindre 0,36 secondes avec une portée de 500 mm et 0,38 secondes pour 700 mm
  • TCO faible

    • faible maintenance
    • faible consommation d’énergie
    • prix d’acquisition intéressant
  • Sûr et fiable

    • le nouveau contrôleur compact KR C5 micro garantit une fiabilité élevée
    • certifié pour une grande sécurité dans presque tous les environnements de travail, conforme aux exigences CE
  • Extrêmement compact

    • design compact et poids réduit
    • robot avec surface au sol minimum
    • s’intègre également dans des cellules robotisées très petites

Conçu sur mesure pour une performance maximale dans la production

Le robot à bras articulé horizontal de construction compacte s’intègre facilement dans les systèmes existants et permet de bénéficier de durées de cycle courtes, par exemple pour les applications Pick & Place.

Robots industriels KR SCARA pour les tâches de montage et d’assemblage ainsi que pour les applications Pick and Place

Les robots KR SCARA disposent d’une alimentation en fluides interne pour l’air, le courant et les données - un pack complet, pour une intégration intelligente de périphériques et pour l’adaptation facile du robot KR SCARA à presque toutes les applications souhaitées. Qu’il s’agisse du montage de petites pièces, de la manipulation ou du contrôle, les robots KR SCARA à 4 axes sont flexibles lors de l’installation, extrêmement précis dans leurs mouvements et nécessitent peu de maintenance.  Cela rend les robots attractifs, par exemple, pour les applications de vissage dans le montage, en particulier dans la l’électromobilité, l’industrie électronique et le secteur des énergies renouvelables - car ici, c’est surtout la vitesse avec précision constante qui compte.

 

0 - 12 Charge en kg

0 - 850 Portée en mm

Robots KR SCARA : des assistants fiables pour la production industrielle


Rentabilité et performances accrues

Capacité de charge de 6 et 12 kg, précision maximale jusqu'à 0,02 mm, temps de cycle courts et faible poids, le tout à un prix avantageux.

Adaptable à presque toutes les tâches de façon optimale

Une alimentation en fluides dans le pack complet afin d’adapter facilement le robot à presque toutes les applications souhaitées.

Version pour salle blanche

Les modèles Cleanroom de 12 kg, certifiés ISO 5 et dotés d’un mode de protection IP54, garantissent un environnement propre et sans particules.

Robuste dans de nombreux environnements de travail

Utilisation dans toute la plage de températures entre 5° et 40° Celsius.

Périphériques rapidement intégrés

Préparé à l’usine pour intégrer des périphériques avec sécurité et simplicité.

Qualité certifiée

Le robot KR SCARA est certifié selon les standards en vigueur dans le monde entier.

Robot conforme à la directive ESD

Le robot est équipé en standard contre les charges ou décharges électrostatiques incontrôlées et répond ainsi à toutes les exigences de l’industrie électronique.

Expérience utilisateur familière

Intégration facile dans les processus de production existants grâce à l’expérience existante avec notre gamme robotique, un système d’exploitation pour tous les robots KUKA et un contrôleur puissant.

KR SCARA aperçu des données

KR 20 R1000 Z390 CR KR 20 R1000 Z450 KR 20 R1200 Z390 CR KR 20 R1200 Z450 KR 20 R800 Z390 CR KR 20 R800 Z450 KR 6 R700 Z170 HO KR13 R850 Z340 HO KR 6 R500 Z200 KR 6 R500 Z200-2 KR 6 R700 Z200 KR 6 R700 Z200-2 KR 12 R650 Z340 CR KR 12 R650 Z400 KR 12 R750 Z340 CR KR 12 R750 Z400 KR 12 R750 Z600 KR 12 R850 Z340 CR KR 12 R850 Z400
Charge
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
12 kg
Portée max.
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
500 mm
500 mm
700 mm
700 mm
650 mm
650 mm
750 mm
750 mm
750 mm
850 mm
850 mm
Modèle
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Version environnement
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Food
Food
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Position(s) de montage
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Mode de protection
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 54
IP 20
IP 54
IP 20
IP 20
IP 54
IP 20
Fiche technique
KUKA Marketplace

Liens supplémentaires

Contrôleur
Packs de robots
Positionneurs & unités linéaires

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR SCARA robot

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR SCARA Express Pack

Un package complet comprenant le SCARA robot, le contrôleur, l'outil de commande et le logiciel. Préconfiguré, avec des délais de livraison courts et une expédition gratuite.

Sujets complémentaires concernant les robots SCARA