Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Sản xuất theo hợp đồng với KUKA

Chúng tôi đã thực hiện công việc hàn cho các công ty nổi tiếng từ năm 1970. Điều này cũng bao gồm xác nhận quy trình và sản xuất nguyên mẫu. Bạn cũng có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm nhiều năm và trang thiết bị tốt nhất của chúng tôi.


KUKA thay mặt bạn sản xuất

   

Sản xuất theo hợp đồng cho các quy trình hàn áp lực khác nhau

 

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng ngay từ đầu trong việc lựa chọn quy trình hàn phù hợp và đồng hành cùng bạn cho đến thành phẩm. Ngoài bí quyết phát triển thành phần và sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn đội ngũ máy móc được trang bị tốt nhất của chúng tôi cho sản xuất theo hợp đồng:

• Hơn 4000 m2 mặt bằng sản xuất tại hai địa điểm sản xuất ở Augsburg (Đức) và Halesowen (Anh)
15 máy cho hàn ma sát xoay với phạm vi làm việc 2-300 t (lực đảo chiều 20-3000 kN) để hàn tiết diện 10 đến 30000 mm2 (Thép)

Một máy MA 8 cho hàn Magnetarc với một phạm vi làm việc tới 8 t (lực đảo chiều 80 kN) để hàn tiết diện từ 60 đến 600 mm2 (chỉ tại địa điểm Augsburg)
Một ô hàn khuấy ma sát cell4_FSW với một rô-bốt hàn khuấy ma sát và hai bàn làm việc có kích thước 3 x 1,5 m mỗi bàn được trang bị tốt nhất cho các thành phần nhỏ và lớn (chỉ tại địa điểm Augsburg)


Nên với tư cách đối tác, chúng tôi đảm bảo chất lượng cao cho bạn.

  • Công ty chúng tôi không chỉ là một công ty được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001, mà còn đáp ứng các chỉ thị của VDA 6.4 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001.
  • Hơn nữa, các tiêu chuẩn theo DIN EN ISO 3834-2 được tuân thủ cho các lĩnh vực ứng dụng kinh doanh và sản xuất các sản phẩm hàn và phát triển các hệ thống với công nghệ hàn hồ quang.
  • Đối với các ứng dụng đường sắt và hàn các bộ phận phương tiện đường sắt và các bộ phận của xe, chúng tôi được chứng nhận về hàn ma sát theo tiêu chuẩn DIN EN 15085 CL1.

Khi nào sản xuất theo hợp đồng là có lợi và có những lựa chọn nào cho bạn với tư cách là khách hàng?

Trên hết các công ty quy mô vừa đặc biệt được hưởng lợi từ việc sản xuất theo hợp đồng. Chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn cho bạn và đưa ra cho bạn một đề nghị không ràng buộc.

Nhà sản xuất theo hợp đồng cho bạn cho hàn ma sát xoay

Tìm hiểu ở đây những thành phần bạn có thể đặt hàng từ chúng tôi