Alegeți locația:

Locație

De ce roboții sunt cea mai bună alegere pentru procesele de aplicare a straturilor de acoperire

Aplicare, lăcuire și lipire

Consum redus de materiale, precizie și siguranță sporită în cazul aplicațiilor de lipire și de dispersie

Procesele de aplicare, lăcuire și lipire eficiente și fără erori sunt esențiale. Roboții noștri asigură acoperiri uniforme și de înaltă calitate, lipire precisă și lăcuire fără probleme. Beneficiați de un nivel constant de calitate, de costuri reduse cu materialele și de o productivitate sporită. Roboții KUKA sunt flexibili și se adaptează cu ușurință la diferite materiale și cerințe, indiferent dacă este vorba despre industria auto, de producția de electronice sau de alte sectoare de activitate. În plus, roboții contribuie la garantarea siguranței la locul de muncă prin reducerea riscului pentru angajați ca urmare a pulverizării substanțelor periculoase sau a exploziilor.


Doriți să automatizați aplicarea, lăcuirea sau lipirea în procesele dvs. de producție?

În calitate de partener competent pentru automatizarea proceselor de acoperire, oferim soluții personalizate pentru cerințele dumneavoastră specifice.

Cum reușesc roboții industriali și coboții să obțină rezultate remarcabile pentru clienții noștri

Descoperiți modul în care garantăm clienților noștri un tratament de suprafață precis și consecvent prin aplicarea, lăcuirea și lipirea cu ajutorul roboților. Roboții noștri dozează cantitatea și distribuția de vopsea și adeziv pentru a evita aplicarea în exces sau a unei cantități prea mici.

Găsiți parteneri de sistem KUKA în regiunea dumneavoastră

Găsiți partenerul potrivit pentru industria dvs. sau pentru o provocare specifică