Escolha a sua localização:

País

KS TurnFlex: impulso na construção de carrocerias

A KS TurnFlex torna os seus processos de produção mais flexíveis e consideravelmente mais eficientes. Através da sua mesa giratória você pode usar até quatro ferramentas geométricas. Com ela você processa em curtíssimo tempo os painéis laterais e partes inferiores da carroceria de diversos modelos de automóveis em uma estação central.


A KS TurnFlex permite execuções mais rápidas e uma alta flexibilidade de tipos para instalações de produção na construção de carrocerias. Ela consiste basicamente em uma mesa giratória, que pode acomodar até quatro ferramentas, e uma estação de trabalho pós-conectada. Nesta "bancada" as operações de junção são realizadas por um robô de processo.

A KS TurnFlex funciona assim

  • A posição inicial da KS TurnFlex é a mesa giratória com espaço para até quatro ferramentas geométricas em carros separados. 
  • A ferramenta encontra-se na KS TurnFlex. Ela é equipada com um componente pelo primeiro robô. 
  • A ferramenta carregada se desloca através de um sistema de trilhos para a estação de processamento para a colocação de pontos geométricos. 
  • Em seguida, um segundo robô retira o componente para a continuidade do processamento acima da ferramenta. 
  • Ao mesmo tempo, um carro de ferramentas vazio é transportado de volta à mesa giratória e novamente carregado com componentes.
  • Após a conclusão dos pontos Respot o componente processado é depositado. Através desse processo paralelo é possível iniciar o próximo ciclo sem perda de tempo.
     
Execuções da KS TurnFlex em representação esquematizada

Vantagens da KS TurnFlex

  • Amigável ao usuário: as ferramentas geométricas são de fácil acesso e, de acordo com a necessidade, de fácil substituição.
  • Orientado ao futuro: substituição descomplicada das ferramentas, para fabricar novos modelos. 
  • Rápido: a simultânea solda e troca de ferramentas reduzem os tempos não produtivos a um mínimo.