Moldagem sob pressão: a tecnologia
Na moldagem sob pressão o metal líquido é prensado com alta pressão em um molde de fundição, onde ele se solidifica. Apesar da alta velocidade este processo atinge uma alta qualidade de fundição e é especialmente apropriado para chapas finas.
A particularidade desta tecnologia de fundição é um molde de fundição permanente, que – uma vez fabricado – pode ser usado para dezenas de milhares de peças. Por esse motivo a moldagem sob pressão é usada, sobretudo, na produção em série de componentes estruturais.
Moldagem sob pressão automatizada
Com as máquinas de moldagem sob pressão a KUKA cobre todas as funções na área da moldagem sob pressão: iniciando com a retirada condizente de fundição da máquina de moldagem sob pressão até a pulverização de molde e o esfriamento dos componentes e, subsequente, rebarbamento com prensas de rebarbamento e ferramentas de rebarbamento.
Da simulação de processo e visualização, passando pela usinagem subsequente, até o comando de célula e garantia da qualidade, estão disponíveis soluções próprias e comprovadas – da retirada de componentes até o componente pronto.
Moldagem sob pressão: as vantagens
- Todo o sistema é controlado de ponta a ponta e sem problemas de interface.
- Um software comprovado de desenvolvimento próprio conecta todos os componentes, inclusive da periferia.
- Com base na norma de interface VDMA, a DISPO, a unidade de comando do robô coleta informações de todos os componentes ativos, bem como equipamentos periféricos, e as avalia como sistema líder.
- Um monitor no painel de comando na célula de fundição provê à primeira vista todas as informações relevantes de produção.
- Uma atenção especial cabe à economia de energia – em um mercado que é extremamente dependente dos custos de energia.
- A moldagem sob pressão é apropriada para componentes com geometrias complexas e de parede fina.
- A tecnologia oferece uma grande manutenção dimensional com elevada estabilidade de processo.
- A moldagem sob pressão é muito econômica em ciclos de fundição curtos e alta capacidade de produção.