KR CYBERTECH nano ARC en tant que robot Edition: Initiation parfaite à l'automatisation du soudage
Les processus de soudage simples offrent la possibilité d' utiliser les robots correspondants de manière optimale en termes de coûts. C'est précisément sur ce point que la variante Edition du KR CYBERTECH nano ARC intervient. Elle est faite pour le soudage à l'arc simple sur des marchés dynamiques et sensibles aux prix, et facilite ainsi l'accès des nouveaux clients à l’automatisation. Le robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition est disponible avec deux portées différentes 1 440 mm et 2 010 mm. Il offre un poignet à arbre creux à logement bilatéral et une répétabilité de 0,04 mm. Pour le robot Edition, KUKA mise également sur la dernière génération de baies de contrôles KR C5 ainsi que sur des progiciels appropriés.