Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Alimentations en énergie pour robots KUKA

Les meilleurs raccordements d'une robotique réussie.


Plus de 30 années d'expérience en robotique se cachent dans les alimentations en énergie KUKA. Les caractéristiques typiques des alimentations en énergie KUKA sont la fiabilitéla qualité et la longévité extrêmement élevées. Elles assurent une productivité maximale, quelle que soit leur application industrielle.

Une alimentation en énergie par modèle : KUKA simplifie le choix des produits

La gamme de robots KUKA ne connait pratiquement pas de limite. Il en va de même pour les alimentations en énergie KUKA. Les alimentations en énergie KUKA sont conçues de manière à ce que le même jeu de flexibles puisse équiper tous les modèles d'une série de robots. Ceci permet une plus grande sécurité de planification et économise les coûts d'individualisation.

  • Petits robots de 2 à 12 kilos
  • Faibles charges de 5 à 16 kilos
  • Charges modérées de 30 à 60 kilos
  • Charges importantes de 90 à 300 kilos
  • Charges lourdes
    • de 300 à 500 kilos
    • pour 1 000 à 1 300 kilos
  • Palettiseurs pour 40 à 1 300 kilos
  • Constructions spéciales
Disponible pour tous les types de robots : Alimentations en énergie KUKA

Caractéristiques de performances des alimentations en énergie KUKA

  • Durée de vie élevée : Grâce à des standards testés et contrôlés ainsi qu'à une construction robuste. Des procédures de test et des validations internes garantissent la meilleure qualité possible.
  • Facilité de maintenance : Le jeu peut être remplacé en 10 minutes seulement. Conduites et flexibles peuvent être remplacés, ce qui réduits les coûts de maintenance.
  • Adaptable : Un bord perturbateur défini permet une programmation hors connexion pour une intégration parfaite dans un concept d'installation. Applications intégrables sur le bras via l'interface.
  • Faible encombrement : Les alimentations en énergie KUKA sont intégrées dans la structure du robot et remplacent les solutions détachées jusque lors réalisées par le haut.
  • Réduction des bords perturbateurs : Les alimentations en énergie KUKA traversent en partie la structure du robot et sont guidées du châssis de base sur le bras ou jusque dans la main.
  • Meilleure accessibilité : A partir du bâti de rotation, les alimentations en énergie KUKA sont parfaitement accessibles de l'extérieur.
  • Entière liberté de mouvement : Les alimentations en énergie KUKA sont parfaitement conçues pour des tâches de robots et sollicitations spéciales.
  • Flexibilité importante : Une compensation de longueur supérieure à la moyenne du jeu de flexibles de plus de 0,8 mètre permet des mouvements du robot ultra complexes.
  • Aptitude industrielle : Utilisation universelle grâce à un boîtier entièrement en métal et à un choix spécifique aux exigences de plastiques de qualité supérieure, renforcés de fibres ou à glissement optimisé. La K Box est simple et rapide à ouvrir.