Série KR CYBERTECH
Robots multifonctions performants pour le soudage avec des charges de 6 à 20 kg et des portées de 1440 à 2100 mm. KUKA propose le robot adéquat pour chaque tâche, qu’il soit doté d’un poignet à arbre creux ou d’un poignet en ligne. Pour des résultats de soudage fiables, avec une productivité et une fiabilité maximum.