Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Veuillez choisir une langue:

  • Anglais / English
  • Français / French

Cellules robotisées pour l’alimentation des machines-outils (CNC) 

Waybo, partenaire en intégration solutions basé sur des robots KUKA, a développé une série de cellules préconçus pour l’alimentation des machines CNC et qui sont idéales pour automatiser la fabrication de petit lot de pièces variée.


Les cellules robotisées Waybo - flexibles et compactes - sont la solution idéale pour les PMEs

Ces cellules compactes sont faciles à installer, peuvent être déplacées d'une machine-outil à l'autre et sont faciles à programmer lors d’une nouvelle production de produits. Puisqu'elles peuvent fonctionner de manière autonome pendant de nombreuses heures (et couvrir facilement le quart de nuit), elles ont un retour sur investissement rapide. Les deux modèles actuellement disponibles - PartNR et CyberDrawers - peuvent charger et décharger n'importe quel centre de tournage ou d’usinage CNC nouveau ou existant. Elles peuvent également effectuer des tâches supplémentaires, telles que le marquage, l'inspection, le lavage, etc.

La cellule PartNR de Waybo en action: chargement frontal d'un centre d’usinage et alimentation des pièces brute par un système de convoyeur doubles

Le robot KUKA KR AGILUS prend une pièce brute sur le convoyeur d’entrée de matériel, utilise une station de dépos pour la reprendre précisément puis attend ensuite le signal indiquant la fin du cycle de la machine-outil. Lors de la réception du signal, le système ouvre les portes, retire la pièce terminée, nettoie l’étau et y dépose la pièce brute. La pièce finie est déposée sur le convoyeur de sortie. 

Apprenez plus sur les produits d'automatisation CNC Waybo

Visitez le site Web de Waybo

Un partenaire fiable pour l'automatisation des machines-outils

La cellule de chargement de machine-outil « PartNR » combine le format compact et la rapidité du robot KR AGILUS avec une variété d’options d'alimentation. Elle est idéale pour les ateliers avec un petit volume de production mais une grande variété de pièces à fabriquer.

 

Cellule PartNR de Waybo


Compacte et mobile

Simple à displacer entre deux machines-outils au besoin

Configuration simple et facile

Idéal pour les petites productions de pièces différentes

Plusieurs systèmes d’alimentation de pièce disponibles

Convoyeur, plateau incliné, carrousel, grille paramétrée

Idéal pour des petites pièces

Peut déplacer une masse jusqu’à 10 kg

Système de chargement à tiroirs

Le système de chargement de machine clé en main «CyberDrawers» combine la capacité et la portée plus élevées de la série de robot KR CYBERTECH avec la grande capacité et flexibilité du système d'alimentation des tiroirs. Il est idéal pour automatiser les centres de tournage et l’interface utilisateur simplifié élimine le besoin de programmation.

Cellule CyberDrawers de Waybo


Opération en continue

Les tiroirs sont accessibles des deux cotés de l’équipement. L’opérateur a accès aux tiroirs que le robot n’utilise pas sans arrêter le procédé

Autonomie élevée

Le système offre la possibilité de couvrir le quart de nuit

Simple et facile à utiliser

Mise en route à l’aide d’un logiciel intuitif

Idéal pour des pièces de petite et moyenne taille

Peut déplacer une masse jusqu’à 20 kg

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.